{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Runtime; EtherCAT Master; 600; Single License; Online activation",
"description" : "<b>Funkce</b><br/>EtherCAT® je výkonný sběrnicový systém na bázi standardu Ethernet, který se stal de facto standardem v mnoha oblastech průmyslové automatizace. Některá zařízení WAGO lze provozovat jako EtherCAT® master. K tomu je nutná licence. <br/><br/>Systém EtherCAT® se konfiguruje pomocí speciálních konfiguračních dialogových oken ve vývojové aplikaci <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>. Tato okna stanovují: <br/><ul><li>že má řídicí systém pracovat jako EtherCAT® master; </li><li>která zařízení pro procesní instrumentaci se mají adresovat;</li><li>jaká je topologie sítě;</li><li>které hodnoty parametrů se mají při spuštění odesílat do slave modulů.</li></ul><br/><br/>Kromě zásobníku protokolů ve formě knihovny poskytuje runtime systém také komponenty pro přímý přístup k rozhraní Ethernet a jeho diagnostice.<br/><br/><b>Přehled výhod</b><br/><ul><li>Používání zařízení ve funkci EtherCAT® masteru</li><li>Ovládání slave modulů WAGO prostřednictvím sběrnicového systému EtherCAT®, například komunikačního modulu pro EtherCAT® z I/O systému WAGO 750</li><li>Ovládání dalších zařízení pro procesní instrumentaci, která lze deklarovat v aplikaci <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> pomocí standardizovaného popisu zařízení </li></ul><br/><br/><b>Použití</b><br/>V aplikaci <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> zadejte licenci, přiřaďte ji k zařízení a licenci i projekt do něj nahrajte. Další kroky instalace nejsou nutné.<br/><br/><b>Technické údaje</b><br/>Distribuované hodiny<br/>Připojování za provozu<br/>Diagnostika sběrnice: v konfigurátoru a pomocí aplikace PLC<br/>Podpora protokolů 7. vrstvy: <br/><ul><li>CoE (CANopen/CAN over EtherCAT®) </li><li>FoE (File over EtherCAT®) </li><li>VoE (Vendor over EtherCAT®)</li></ul><br/><br/><b>Kompatibilní dotykové panely</b><br/>762-43xx/8000-0002; dotykový panel 600 řady Standard; hardwarová výbava PIO 3 <br/>762-53xx/8000-0002; dotykový panel 600 řady Advanced; hardwarová výbava PIO 3 <br/>762-42xx/8000-0001; dotykový panel 600 řady Standard; hardwarová výbava PIO 2* <br/>762-52xx/8000-0001; dotykový panel 600 řady Advanced; hardwarová výbava PIO 2* <br/>762-62xx/8000-0001; dotykový panel 600 řady Marine; hardwarová výbava PIO 2* <br/><br/>xx je zástupce; licence platí pro všechny velikosti dotykového panelu.<br/>*Předpokladem pro používání EtherCAT® masteru je to, aby zařízení bylo vybaveno licencí PLC pro provoz ve funkci ovládacího panelu.",
"mpn" : "2759-266/211-1000",
"sku" : "2759-266/211-1000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-2129218-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZzJOeTh4TXpJME9UUXdOVFUxTURZeU1pOHlNREJmTWpFeU9USXhPRjlFUlM1cWNHY3w2N2JlM2VhZmQ5NGIzYWNlMzI2ZGVlZDUzOWFiMjYwZDVhYjhkM2UyMTcwOTUwNDFiOWE4N2JmNmVjOTMwOWM1",
"gtin13" : "4055143911481",
"category" : "Software",
"url" : "https://www.wago.com/cz/software/runtime/p/2759-266_211-1000"
}