{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Svorka na desky plošných spojů SMD; Tlačítko; 1,5 mm²; Rozteč 5 mm; 8pól.; Push-in CAGE CLAMP®; V pásu; 1,50 mm²; Černá",
"description" : "<ul><li>Ideální pro připojování kompaktních přístrojů, připojování skrz panel a do stísněných prostorů</li><li>Připojování plných vodičů a jemně laněných vodičů s dutinkou přímým zasunutím pomocí technologie Push-in CAGE CLAMP®</li><li>K dispozici v provedení SMD a THR</li><li>Dodávka v balení Tape-and-Reel umožňuje plnou integraci do výrobního procesu SMT</li><li>Ovládací tlačítko se pohybuje ve směru připojení vodiče</li><li>Připojování vodičů a spojování s deskou souběžně s deskou plošných spojů nebo kolmo k ní</li></ul>",
"mpn" : "2086-3208/700-000/997-607",
"sku" : "2086-3208/700-000/997-607",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6835412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc3fGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyaGlOUzh4TkRBd01qVXpNVGN5T1RRek9DOHlNREJmTmpnek5UUXhNbDlFUlM1cWNHY3xmZjE5MWQzMjA5NzU4OGM3ZjY0ZGE2ODhjY2UxOTM3MDc1Yzg0NmI2YjQ5MjAyMDQwZjQwMzlkZGM3ZjI4OWVm",
"gtin13" : "4066966159899",
"category" : "Svorky na desky plošných spojů a konektory",
"url" : "https://www.wago.com/cz/svorky-na-desky-plo%C5%A1n%C3%BDch-spoj%C5%AF-a-konektory/svorka-na-desky-plo%C5%A1n%C3%BDch-spoj%C5%AF-smd/p/2086-3208_700-000_997-607"
}