[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2231-118/102-000","name":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 18-pole; with integrated end plate; 2,50 mm²; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2231-118_102-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 2231 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2231-118/102-000 bietet eine saubere Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 10 und 11 mm . Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen (90 x 15 x 25,6) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm². Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Diese Federleiste/Buchse wird durch einen Drücker betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTUyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJobVlTOHhOVEEyTkRrd016YzBOVFUyTmd8ZDQxMzg1NTk4MjIwM2VkZTU3OTJkZmNiMWY5NDFhMmEzMWE4Y2I4MTQ0NDM5NWViMTIxZTJhNGEzOGRlYzhmZA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDY4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmhoTWk4eE5UQTJORGt3TkRVNU56VXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVFZpTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWVmMDI5ODJhNzVlNThlNGNjZTE3NjhmMWYyZDQ0YmI0ZGFkYTdlNTQ3OWQ0YmNmNjY3NmEwNjJmZjdkYzY4OQ","altText":"2000_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDY4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmhoTWk4eE5UQTJORGt3TkRVNU56VXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVFZpTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWVmMDI5ODJhNzVlNThlNGNjZTE3NjhmMWYyZDQ0YmI0ZGFkYTdlNTQ3OWQ0YmNmNjY3NmEwNjJmZjdkYzY4OQ","altText":"2000_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDY4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmhoTWk4eE5UQTJORGt3TkRVNU56VXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVFZpTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWVmMDI5ODJhNzVlNThlNGNjZTE3NjhmMWYyZDQ0YmI0ZGFkYTdlNTQ3OWQ0YmNmNjY3NmEwNjJmZjdkYzY4OQ","altText":"2000_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDY4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmhoTWk4eE5UQTJORGt3TkRVNU56VXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVFZpTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWVmMDI5ODJhNzVlNThlNGNjZTE3NjhmMWYyZDQ0YmI0ZGFkYTdlNTQ3OWQ0YmNmNjY3NmEwNjJmZjdkYzY4OQ","altText":"2000_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmc1WXk4eE5UQTJORGt3TkRjeU9EWXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVFZpTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzZiNTIyNDVkODdjNjNlM2Y5ODY3NDY2ZDQzZTMzZmNmNWE2MDczNDI4ZjcyNzhhMmEyMjMzNzg1N2IyMGJmZg","altText":"1440_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Njg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmc1Tnk4eE5UQTJORGt3TkRnNU1qUTBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVFZpTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTI0ODEzNTExMjE5ODZlOWIwNzg5Y2VjZTI3ZjBlZWRlMTRmNjA3NDE1Y2UwOTc4NDBiYjcyMTJhMWUxMzkyNw","altText":"1280_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDg0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmcwWVM4eE5UQTJORGt3TlRBeU16VXhPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVFZpTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzdmOTI5ZmI5ODU0NTBjOGI2NzFkNGQyMGVmZmRkZDAyZmExMmY5NGJlZGIxZmY0MGQzYThlNTU2NWJhM2JjNw","altText":"1024_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmd6WWk4eE5UQTJORGt3TlRRNE1qSTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhOV0kzTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmNmIwZmRmZjVmMDI4YTA5ZDM3NzVhODU2OWE5ZTg0NjQ4NzI1MDc1MzkwZGExMGIyNWYzYzIwOTFiNDdhMTBi","altText":"768_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmd6TWk4eE5UQTJORGt3TlRjME5EUXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhOV0kzTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjOWJjNDFkMmUyYmFmZTMyNWI5YzQ1NWJjOTQ4YjBmMDI2NTM5YzY4MzNhNTk4OGU0YjkwZjZiYWQwNjUzNTli","altText":"480_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZ3lZaTh4TlRBMk5Ea3dOVGswTVRBeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE5XSTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYzNjkxNDJkZmViN2ZkYjdiNWRhNmUxOWI0MGViOGRhZWJkNGZiNjA1YTNmMWMwYzFmMTBjNzNmM2VlYzllMWI","altText":"200_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZ3lZaTh4TlRBMk5Ea3dOVGswTVRBeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE5XSTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYzNjkxNDJkZmViN2ZkYjdiNWRhNmUxOWI0MGViOGRhZWJkNGZiNjA1YTNmMWMwYzFmMTBjNzNmM2VlYzllMWI","altText":"200_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZ3lZaTh4TlRBMk5Ea3dOVGswTVRBeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE5XSTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYzNjkxNDJkZmViN2ZkYjdiNWRhNmUxOWI0MGViOGRhZWJkNGZiNjA1YTNmMWMwYzFmMTBjNzNmM2VlYzllMWI","altText":"200_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURka0wyZ3pNUzh4TlRBMk5Ea3dOalU1TmpNNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE5XSTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEwOGI2MjU4NGM0YmVmMWY5OTI3YWNhYzdhNDQyYmFiMmI1YmY5ZGViNGZmZDlmMzdlMzU3NjAzODhmMTYzOWQ","altText":"120_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDY4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmhoTWk4eE5UQTJORGt3TkRVNU56VXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVFZpTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWVmMDI5ODJhNzVlNThlNGNjZTE3NjhmMWYyZDQ0YmI0ZGFkYTdlNTQ3OWQ0YmNmNjY3NmEwNjJmZjdkYzY4OQ","altText":"2000_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDY4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmhoTWk4eE5UQTJORGt3TkRVNU56VXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVFZpTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWVmMDI5ODJhNzVlNThlNGNjZTE3NjhmMWYyZDQ0YmI0ZGFkYTdlNTQ3OWQ0YmNmNjY3NmEwNjJmZjdkYzY4OQ","altText":"2000_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDY4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmhoTWk4eE5UQTJORGt3TkRVNU56VXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVFZpTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWVmMDI5ODJhNzVlNThlNGNjZTE3NjhmMWYyZDQ0YmI0ZGFkYTdlNTQ3OWQ0YmNmNjY3NmEwNjJmZjdkYzY4OQ","altText":"2000_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZ3lZaTh4TlRBMk5Ea3dOVGswTVRBeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE5XSTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYzNjkxNDJkZmViN2ZkYjdiNWRhNmUxOWI0MGViOGRhZWJkNGZiNjA1YTNmMWMwYzFmMTBjNzNmM2VlYzllMWI","altText":"200_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZ3lZaTh4TlRBMk5Ea3dOVGswTVRBeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE5XSTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYzNjkxNDJkZmViN2ZkYjdiNWRhNmUxOWI0MGViOGRhZWJkNGZiNjA1YTNmMWMwYzFmMTBjNzNmM2VlYzllMWI","altText":"200_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDY4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmhoTWk4eE5UQTJORGt3TkRVNU56VXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVFZpTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWVmMDI5ODJhNzVlNThlNGNjZTE3NjhmMWYyZDQ0YmI0ZGFkYTdlNTQ3OWQ0YmNmNjY3NmEwNjJmZjdkYzY4OQ","altText":"2000_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmc1WXk4eE5UQTJORGt3TkRjeU9EWXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVFZpTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzZiNTIyNDVkODdjNjNlM2Y5ODY3NDY2ZDQzZTMzZmNmNWE2MDczNDI4ZjcyNzhhMmEyMjMzNzg1N2IyMGJmZg","altText":"1440_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Njg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmc1Tnk4eE5UQTJORGt3TkRnNU1qUTBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVFZpTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTI0ODEzNTExMjE5ODZlOWIwNzg5Y2VjZTI3ZjBlZWRlMTRmNjA3NDE1Y2UwOTc4NDBiYjcyMTJhMWUxMzkyNw","altText":"1280_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDg0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmcwWVM4eE5UQTJORGt3TlRBeU16VXhPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVFZpTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzdmOTI5ZmI5ODU0NTBjOGI2NzFkNGQyMGVmZmRkZDAyZmExMmY5NGJlZGIxZmY0MGQzYThlNTU2NWJhM2JjNw","altText":"1024_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmd6WWk4eE5UQTJORGt3TlRRNE1qSTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhOV0kzTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmNmIwZmRmZjVmMDI4YTA5ZDM3NzVhODU2OWE5ZTg0NjQ4NzI1MDc1MzkwZGExMGIyNWYzYzIwOTFiNDdhMTBi","altText":"768_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmd6TWk4eE5UQTJORGt3TlRjME5EUXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhOV0kzTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjOWJjNDFkMmUyYmFmZTMyNWI5YzQ1NWJjOTQ4YjBmMDI2NTM5YzY4MzNhNTk4OGU0YjkwZjZiYWQwNjUzNTli","altText":"480_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZ3lZaTh4TlRBMk5Ea3dOVGswTVRBeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE5XSTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYzNjkxNDJkZmViN2ZkYjdiNWRhNmUxOWI0MGViOGRhZWJkNGZiNjA1YTNmMWMwYzFmMTBjNzNmM2VlYzllMWI","altText":"200_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00015b73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURka0wyZ3pNUzh4TlRBMk5Ea3dOalU1TmpNNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE5XSTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEwOGI2MjU4NGM0YmVmMWY5OTI3YWNhYzdhNDQyYmFiMmI1YmY5ZGViNGZmZDlmMzdlMzU3NjAzODhmMTYzOWQ","altText":"120_0200000e00015b73000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTUyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJobVlTOHhOVEEyTkRrd016YzBOVFUyTmd8ZDQxMzg1NTk4MjIwM2VkZTU3OTJkZmNiMWY5NDFhMmEzMWE4Y2I4MTQ0NDM5NWViMTIxZTJhNGEzOGRlYzhmZA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00015b73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhtT1M4eE5UQTJOVFV3TlRNek16STNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2NhYjRhNDI1ZDEzN2IyZThmMzVjZjgwYmIzZjVhN2MyNDE1MDA2NjliNDY1OTM2MjdhZmMwNzNmMGIzN2IzOQ","altText":"2000_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhtT1M4eE5UQTJOVFV3TlRNek16STNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2NhYjRhNDI1ZDEzN2IyZThmMzVjZjgwYmIzZjVhN2MyNDE1MDA2NjliNDY1OTM2MjdhZmMwNzNmMGIzN2IzOQ","altText":"2000_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhtT1M4eE5UQTJOVFV3TlRNek16STNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2NhYjRhNDI1ZDEzN2IyZThmMzVjZjgwYmIzZjVhN2MyNDE1MDA2NjliNDY1OTM2MjdhZmMwNzNmMGIzN2IzOQ","altText":"2000_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA0fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZzRaaTh4TlRBMk5UVXdOak0wT1RBNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1USTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU2YjYyMmI4MDU5MjgxMzkwNTYwMDZhYTgwN2M1OTM1ZGUzMTJhNWFmNWQ5YTQ3NjYzYzRjYzZjZWEzNzhlOGU","altText":"200_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA0fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZzRaaTh4TlRBMk5UVXdOak0wT1RBNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1USTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU2YjYyMmI4MDU5MjgxMzkwNTYwMDZhYTgwN2M1OTM1ZGUzMTJhNWFmNWQ5YTQ3NjYzYzRjYzZjZWEzNzhlOGU","altText":"200_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhtT1M4eE5UQTJOVFV3TlRNek16STNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2NhYjRhNDI1ZDEzN2IyZThmMzVjZjgwYmIzZjVhN2MyNDE1MDA2NjliNDY1OTM2MjdhZmMwNzNmMGIzN2IzOQ","altText":"2000_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmhtTlM4eE5UQTJOVFV3TlRRMk5ETTFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YTgxNWJjMmZjNmY3MzA3NzI3NDU0NmI2MmI2NzljZmMyZjZjODc1MDY1YjE3MGIzN2U3MTE1NTU5ZDIzOTRjZQ","altText":"1440_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhsWWk4eE5UQTJOVFV3TlRjeU5qUTVOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWI5Nzg1NzFiNmJjMTliZGMzZjk5NjE1OTNmNTVjNGJiYWY1NGMxY2NhODYyNTJmNWE3MzlhYTU4YzlkNDc1Ng","altText":"1280_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhsWWk4eE5UQTJOVFV3TlRjNU1qQXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MzQ2NGE1OWQ4ZDQzZjcwNGQ4NmZhZWJmNjYwOGE1ODFmNjExMDMzMjRhMmMwMzA4NDQ0ZDM0ZTA2MzZhOTZiYw","altText":"1024_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmc1T1M4eE5UQTJOVFV3TmpBeU1UUXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEkyTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xkZDY4ZjE0MzEyZTI0ZDdlMDY2ZTliZWJkYTA3MmRiYjFlNTFhYjA2NDU2YzQwZTBjMmEyMDZiZDZkNzJkZjdm","altText":"768_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjM0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmc1Tmk4eE5UQTJOVFV3TmpFMU1qUTNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEkyTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyMTc3YmM5ZTQ5YmRlM2E4Yjk4ODE4ZTdjMDU1ZDJmMTc5ZjVkNmU4NzNjZWFjNmZiODAwNjRkYTBiMTQ5MTRl","altText":"480_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA0fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZzRaaTh4TlRBMk5UVXdOak0wT1RBNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1USTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU2YjYyMmI4MDU5MjgxMzkwNTYwMDZhYTgwN2M1OTM1ZGUzMTJhNWFmNWQ5YTQ3NjYzYzRjYzZjZWEzNzhlOGU","altText":"200_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0fGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyZzRNUzh4TlRBMk5UVXdOamMwTWpNd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1USTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDNhMDQ3YTk0Y2RjM2I1YWVjODg3MTdkZDJiM2YwYTBhNjg2YzY1YjdlYjJlMjQ2MmM1OTc0YmQ5OGU3ZmZkMWQ","altText":"120_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMxMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJoaE55OHhOVEEyTlRVd05EWTNOemt4T0F8YWYxM2Y1MDQ3NmM5YmJlOTBiY2M1ZDMxN2ZhMjIxYmY3MjA4MjEyNDg4MDk3N2ZkOWEyODlkMmEyM2IzM2RhNA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00027e17000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDAxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhqT1M4eE5UQTNNamc1TlRFd056RXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRsTVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDE5NzdjYzM3NDAyN2Q5YjEzOWVhYmY4OTdiYTg5MDdhMDI2MGJjY2VmMmExYTUxMDJlNjlmNjBjMGRjOTg3ZA","altText":"2000_0200000d00027e17000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027e17000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00027e17000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDAxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhqT1M4eE5UQTNNamc1TlRFd056RXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRsTVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDE5NzdjYzM3NDAyN2Q5YjEzOWVhYmY4OTdiYTg5MDdhMDI2MGJjY2VmMmExYTUxMDJlNjlmNjBjMGRjOTg3ZA","altText":"2000_0200000d00027e17000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027e17000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00027e17000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDAxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhqT1M4eE5UQTNNamc1TlRFd056RXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRsTVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDE5NzdjYzM3NDAyN2Q5YjEzOWVhYmY4OTdiYTg5MDdhMDI2MGJjY2VmMmExYTUxMDJlNjlmNjBjMGRjOTg3ZA","altText":"2000_0200000d00027e17000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027e17000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00027e17000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjczfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyZzBPUzh4TlRBM01qZzVOamMzT0RJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4yVXhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFkNWUzNjExMzA0NDVkN2U1ZjYwNzI2OWEwZDdlMTRjN2NhMjVhNzIxZjMwZDY3YWNhY2QxNDkwNDMxZDBkMDA","altText":"200_0200000d00027e17000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027e17000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00027e17000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjczfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyZzBPUzh4TlRBM01qZzVOamMzT0RJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4yVXhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFkNWUzNjExMzA0NDVkN2U1ZjYwNzI2OWEwZDdlMTRjN2NhMjVhNzIxZjMwZDY3YWNhY2QxNDkwNDMxZDBkMDA","altText":"200_0200000d00027e17000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027e17000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00027e17000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDAxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhqT1M4eE5UQTNNamc1TlRFd056RXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRsTVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDE5NzdjYzM3NDAyN2Q5YjEzOWVhYmY4OTdiYTg5MDdhMDI2MGJjY2VmMmExYTUxMDJlNjlmNjBjMGRjOTg3ZA","altText":"2000_0200000d00027e17000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027e17000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00027e17000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDAxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhqTlM4eE5UQTNNamc1TlRJek9ERTNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRsTVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQxNThmYWMwNTlmOGMxNWNlNThjMDVlYTZmZmYyZGM4MzI5M2RhNTcyMmY1ZDQ1YTViNmIzN2JhNTViMmRmYQ","altText":"1440_0200000d00027e17000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00027e17000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00027e17000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDAxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhpWWk4eE5UQTNNamc1TlRVek16QTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRsTVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDllM2YyZGNlZDRmYWZmOWQ0MDNkODQ3ODg4ODcwZjhkMzFlNWRmMjg0N2VkMjY2ZjhlMzc4MjBhNWUwNGQyZg","altText":"1280_0200000d00027e17000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00027e17000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00027e17000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmhoWXk4eE5UQTNNamc1TlRrNU1UZ3pPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRsTVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjRmYTlmOGVhZjY3OTMyYWRjNzYzMTJiOGZlNDM3MzJiNThhOTc4ODIyOTI5NTY1ZGM5YTY3NTJkNmQwMGU1Nw","altText":"1024_0200000d00027e17000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00027e17000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00027e17000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTE5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmcxWWk4eE5UQTNNamc1TmpJMU16azRNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOMlV4TnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhNDU4MTRjNmZlODMyNzVmNGUwNDc0MmY1MzUzZmMzOTkxMjcwZjExMjFiN2NlMTExODIzODEzNzI4ZGU2MzM4","altText":"768_0200000d00027e17000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00027e17000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00027e17000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcxTkM4eE5UQTNNamc1TmpRNE16TTFPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOMlV4TnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmMTU4ZTVjNzI1YWNlMTQwYjBmZTc2NzQ4Zjk4MzZlMzA1Mzg3YTViYmExYzYyYmMwNDE2MTdlNjBjNDdkM2Mw","altText":"480_0200000d00027e17000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00027e17000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00027e17000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjczfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyZzBPUzh4TlRBM01qZzVOamMzT0RJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4yVXhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFkNWUzNjExMzA0NDVkN2U1ZjYwNzI2OWEwZDdlMTRjN2NhMjVhNzIxZjMwZDY3YWNhY2QxNDkwNDMxZDBkMDA","altText":"200_0200000d00027e17000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027e17000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00027e17000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURkaUwyZ3hOUzh4TlRBM01qZzVOelEyTmpNNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4yVXhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ2MGVmZjk1ZmJkZGJhYjExOGY3MzM3OTk4YTljNTlkMTFmNjc4NGVjMGUxNThhOWI0NDI4ODllYzU0MTMxNzU","altText":"120_0200000d00027e17000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00027e17000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA0NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoa09DOHhOVEEzTWpnNU5EUTRORFV4TUF8MmIwMzcxZGQzZDFhMWYyODBmNzY3NzM4YzU3NmRiNDViODMxMmNkMWU0ZTE3NDlhZjdlNjYwYWZkZTBmZmVhMg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00027e17000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2231-118/102-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2231-118_102-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2231-118/102-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454907785","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 18-pole; with integrated end plate; 2,50 mm²; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60297677","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}