MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

Die Serie 221 von WAGO – flexibel, schnell und sicher einsetzbar

Hebel auf, Leiter rein, Hebel zu – fertig! Die Verbindungsklemmen der Serie 221 machen als werkzeuglose Hebelklemmen die Elektroinstallation von ein-, fein- und mehrdrähtigen Leitern einfach, schnell und sicher.

Sie sind in diversen Ausführungen und Varianten erhältlich. Hinzu kommt ein großes Portfolio an Zubehör, das es erlaubt, die WAGO Klemmen der Serie 221 in vielfältigen Anwendungsgebieten einzusetzen.

Hier erhalten Sie einen Eindruck von und einen Überblick zu folgenden Produkten:

Produktübersicht

Verbindungsklemmen und Zubehör der Serie 221

WAGO Verbindungsklemme mit Hebeln Green Range

Einfacherer, schneller, sicherer: Das sind die bekannten Eigenschaften der Verbindungsklemme der Serie 221. Wir haben das Produkt neu gedacht und eine Variante aus anteilig biozirkulären und recycelten Kunststoffen entwickelt. Diese hält vorhandene Ressourcen im Kreislauf und ist ein erster Schritt auf dem Weg zu nachhaltigeren Produkten.

Vorteile:

  • Kunststoffe teilweise aus Post-Consumer-Rezyklat (z. B. recycelte PET-Flaschen) und biobasierten Reststoffen aus Industrie und Haushalten (biozirkulär)
  • Reduzierter Verbrauch fossiler Ressourcen
  • Gleiche Qualität und Zertifizierungen wie bekannte Verbindungsklemme der Serie 221

Verbindungsklemmen mit Hebel, Serie 221

Die Verbindungsklemmen der Serie 221 kontaktieren alle Leiterarten mit Leiterquerschnitten von insgesamt 0,14 bis 6 mm2. Entdecken Sie die durchdachte Bauform, die komfortable Handhabung, die vielfältigen Varianten und ihre unschlagbaren Vorteile.

Durchgangsverbinder mit Hebel, Serie 221

Der Durchgangsverbinder der Serie 221 verbindet alle Leiterarten in einem Durchgang. Damit vereint er alle bekannten Vorteile der Verbindungsklemmenserie 221 in einem schlanken Design. Zusätzlich bieten Adapter individuelle Freiheitsgrade für den modularen, flexiblen Aufbau von bis zu 5 lagefixierten Polen.

Verbindungsdose für Verbindungsklemmen, Serie 221

Wo viele Leitungen aufeinandertreffen, kann es unübersichtlich werden. Die WAGO Verbindungsdose schafft hier Abhilfe und ordnet den Anschluss von bis zu 60 Leitern mit der WAGO Verbindungsklemme der Serie 221 für alle Leiterarten mit Querschnitten bis 4 mm2.

Gelbox – Feuchtigkeitschutz für WAGO Verbindungsklemmen

Die WAGO Gelbox schützt WAGO Verbindungsklemmen gemäß IPX8 – und das einfach, schnell und sicher! Sie ist in sechs Größen erhältlich und unter anderem kompatibel mit den WAGO Verbindungsklemmen der Serie 221.

Brücker – für mehr Klemmstellen auf einem Potential

Der WAGO Brücker erhöht die Klemmstellen der WAGO Verbindungsklemmen der Serie 221 auf einem Potential. Er ermöglicht den Aufbau von Potentialverteilungen mit bis zu 8 Klemmstellen im Tragschienenadapter und ist in vier Varianten erhältlich: einmal mit und einmal ohne Verriegelung des Kontaktstellenhebels, jeweils in den Farben Blau und Grau.

Befestigungsadapter, Serie 221

Die Befestigungsadapter sind ideal für Verteilerweiterungen mit den WAGO Verbindungsklemmen der Serie 221. Die Farbvarianten in Dunkelgrau-Gelb und Blau unterstreichen die klare Erkennbarkeit der Verteilungen von Neutral- und PE-Leiter im Schaltschrank. Die übersichtliche Installation ermöglicht eine schnelle Fehlersuche und Wartung.

Die Serie 221 für Ex-Anwendungen

Die Verbindungsklemme der Serie 221 für den Ex-Bereich bietet insbesondere Herstellern von Abzweigdosen, Klemmkästen, Leuchten oder elektronischen Geräten ganz neue Konstruktionsmöglichkeiten.

Die unschlagbaren Vorteile der Verbindungsklemmen, Serie 221

Zwei Baugrößen für alle Leiterarten

Mit den 2-, 3- und 5-Leiter-Klemmen verbinden Sie schnell und einfach alle Leiterarten mit unterschiedlichen Querschnitten. Feindrähtige Leiter können mit einem Anschlussbereich von 0,14 bis 4 mm2 angeschlossen werden, ein- und mehrdrähtige Leiter von 0,2 bis 4 mm2. Mit der 6mm2-Variante können Sie alle Leiterarten anschließen – mit Querschnitten von 0,5 bis 6 mm2.

Compact Splicing Connectors for solid, stranded and fine-stranded conductors for 12-24 AWG and 10-20 AWG

Besonders einfache Handhabung

Die Verbindungsklemmen können Sie besonders leicht und schnell öffnen. Die Hebel der Serie 221 lassen sich mit geringem Kraftaufwand betätigen. Dadurch können Sie die Leiter schnell anschließen – und das komplett ohne Werkzeug! Während Sie die Leiter anschließen, sorgen die seitlichen Griffmulden dafür, dass Sie die Klemme leicht aber sicher festhalten können.

Compact Splicing Connectors 221 series lever-nuts easy to use with levers

Zwei Prüföffnungen

Bei den Klemmen der Serie 221 können Sie jetzt von zwei unterschiedlichen Seiten aus die Spannung prüfen – auch im eingebauten Zustand. Dort, wo der WAGO Aufdruck zu sehen ist, verfügen die Klemmen über zwei Prüföffnungen: eine aus Leiteranschlussrichtung und eine auf der gegenüberliegenden Seite. Das garantiert Ihnen komfortable Prüfbedingungen, auch im eingebauten Zustand, in den unterschiedlichsten Installationsumgebungen. Alle Ausführungen der Klemme gewährleisten eine gute Kontaktierung aller gängigen Prüfspitzen.

Compac Splicing Connectors 221 Series Lever-Nuts with two test slots for voltage.

Die Serie 221 erobert den Verteiler

Die Befestigungsadapter sind für alle Klemmen der Serie 221 erhältlich – ganz gleich, ob 2, 3 oder 5 Leiter. Sie lassen sich sowohl stehend als auch liegend montieren. Befestigen Sie den Adapter durch Aufrasten auf der Tragschiene oder mit Schrauben auf glatten Oberflächen. Mit Hilfe flexibler Fixierungskrallen können Sie die Klemmen einfach einlegen und wieder lösen. Die Leiter können Sie sowohl vor als auch nach dem Befestigen der Klemme im Adapter anschließen – und wieder lösen. Eine Prüföffnung bleibt immer zugänglich, ganz gemäß VDE-Norm.

Compact Splicing Connectors 221 Series Lever-Nuts have available for snapping onto the DIN-rail or with screws

Anwendungsbeispiele und Labortests der Serie 221

Verbindungsklemmen, Serie 221, in unterschiedlichen Einsatzgebieten

Erfahren Sie mehr

Referenzen aus dem Bereich Verbindungstechnik

Pollerleuchte anschließen – schnell, einfach, komfortabel

In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Verbindungsspezialisten WAGO hat der Leuchtenhersteller BEGA einen neuen Anschlusskasten entwickelt, durch den der Leuchtenanschluss nun bedeutend schneller, einfacher und sicherer erfolgt.

BEGA_Außenleuchte_2000x1125.jpg

WAGO Klemme 221 sorgt weltweit für Coolness

Wenn eine kleine Verbindungsklemme zur richtigen Coolness beiträgt, dann ist die WAGO 221 nicht weit. Ihre einfache, ergonomische Handhabung und weltweiten Zulassungen haben den amerikanischen Kühltechnikhersteller True Manufacturing überzeugt, sie in ihren Geräten zu verbauen.

Referenz_BEGA_High_end_food_service_refrigeration_unit_2_2000x1125.jpg

Produkte der Verbindungsklemmen, Serie 221

Großhändlersuche

Die Produkte der Serie 221 in Ihrer Nähe

Jetzt Großhändler finden

Sie wollen sich selbst von den Vorteilen der Verbindungsklemme, Serie 221, überzeugen? Immer in Ihrer Nähe, immer kompetent: Mit unserer Großhändlersuche finden Sie den richtigen Bezugspartner für Ihre WAGO Produkte – inklusive guter Beratung.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg

Das könnte Sie auch interessieren

Passende Themen und Produkte zu unseren Installationsklemmen