Spitzentechnologie bringt Decke zum Funkeln
![](/medias/200-building-referenz-wipo-gebaeude-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg2fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbEwyaGpZUzh4TkRFM016RTFPREUzT0RnME5pOHlNREJmWW5WcGJHUnBibWRmY21WbVpYSmxibnBmZDJsd2IxOW5aV0poWlhWa1pWOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufGE3YTg0MTlhODAyMDBjYTE5MjZhYjNhZjJmMTYzYWI3ZDRiYWY0YzRkYjNlMjA1Yzg0ZWRmYTgxMGIzYjYzM2M)
Mit WINSTA® MIDI hat sich die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) für eine einfache und benutzerfreundliche Lösung entschieden, um die Deckenbeleuchtung im neuen Konferenzsaal umzusetzen.
Das neue Gebäude der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) beherbergt einen der größten Konferenzsäle Genfs. Die fix montierte Hohldecke gleicht einem Sternenhimmel, von dem rund 1200 Spots leuchten. Doch wie gelingt es, die Leuchten komfortabel anzuschließen und einfach zu warten? Dieser technischen Herausforderung stellte sich die WAGO Contact SA. Durch den Einsatz des WINSTA®-Steckverbindersystems wurden alle Ziele erreicht: Benutzerfreundlichkeit, Zeitersparnis und Wirtschaftlichkeit.
Der im September 2014 eingeweihte Konferenzsaal der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) ist nicht nur brandneu, sondern besticht auch durch seine einzigartige Architektur. Entworfen hat das aus vier miteinander verbundenen, modernen Quadern bestehende Gebäude das deutsche Architekturbüro Behnisch aus Stuttgart. Auf einer Fläche von 1600 m2 bietet das Gebäude mit seinen terrassenförmig angeordneten Sitzreihen fast 900 Besuchern Platz. Form und Ausführung verleihen dem Bau einen hohen repräsentativen Wert. Den Architekten stand dabei eine schwimmende Skulptur vor Augen. Das größte der vier verschachtelten Elemente, die dem Gebäude eine spektakuläre Geometrie verleihen, scheint dank seiner massiven, 35 Meter langen Auskragung aus Holz über dem Boden zu schweben.
Als innovatives und wegweisendes Bauwerk erfüllt der Konferenzsaal der WIPO weitgehend alle Anforderungen, die hinsichtlich Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit an ihn gestellt wurden. Um dem nachhaltigen Gedanken Rechnung zu tragen, setzten die Architekten auf regionale Hölzer, natürliche Lichtquellen sowie auf eine Hybridbelüftung (natürlich und mechanisch) und ein Kühlsystem, für dessen Betrieb Wasser aus dem Genfersee verwendet wird.
WIPO Konferenzsaal
- Kurze Einbauzeit, benutzerfreundliche Wartung
- Einfaches und praktisches Auswechseln