[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/de/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/pro2-oring-technologie" }, "headline": "WAGO Stromversorgung Pro 2 jetzt mit ORing-Technologie", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-391423-website-pro-2-mit-oring-2787-3xxx-produkt-kombi-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDM3OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnMU15OHhNemN6TVRNME1qWTRNREE1TkM5TlRTMHpPVEUwTWpOZklIZGxZbk5wZEdWZmNISnZMVElnTFcxcGRDMXZjbWx1WnlCZk1qYzROeTB6ZUhoNFgzQnliMlIxYTNRdGEyOXRZbWxmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDdjYTU2Yzg3MDEwYWZlMDI2ODI1ZjE4NGU5ODEyYjc5NWM4NWQwOTI5ZmQ1OTI4Y2UzYmU0ODUwZDA4NGU3MjM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Mar 28 17:03:59 CEST 2023", "dateModified": "Fri Feb 23 09:46:57 CET 2024" }

News 13. März 2023
WAGO Stromversorgung Pro 2 jetzt mit ORing-Technologie

Redundante Stromversorgung für mehr Zeit-, Geld- und Platzersparnis

Ihre Vorteile:

  • Platzersparnis durch integrierten ORing MOSFET im Ausgangskreis

  • Hohe Effizienz spart Energiekosten und verlängert die Lebensdauer durch geringeren thermischen Stress.

  • Kommunikation erlaubt Parametrierung aus der Ferne und erhöht den Komfort.

  • Kein zusätzliches Redundanzmodul notwendig.

Ganz gleich, ob im Schiffbau, der Prozess-, oder Chemieindustrie – in jeder Industrieanlage gibt es diverse Messgeräte, Sensoren, Aktoren und Steuerungsgeräte, die alle stets mit Strom versorgt werden müssen. Ohne ein redundantes Stromversorgungssystem besteht die erhöhte Gefahr folgenschwerer Ausfälle und wirtschaftlicher Schäden. Um eine zuverlässige Anlagenverfügbarkeit zu gewährleisten, hat WAGO jetzt eine neue Stromversorgung Pro 2 mit integriertem ORing MOSFET im Portfolio.

Mehr Platz dank MOSFET-Technologie

Die Integration ersetzt die sonst in klassischer Weise verbauten Redundanzmodule. Diese sind oftmals sehr kostenintensiv und nehmen viel Platz im Schaltschrank ein. Dank der MOSFET-Technologie, in Kombination mit den bekannten Vorzügen der Stromversorgung Pro 2, benötigen Sie kein separates Redundanzmodul mehr. Die WAGO Pro 2 mit ORing MOSFET vereint alles in einem Gerät und Sie sparen gleichzeitig Kosten, Energie und Platz.

Die WAGO Stromversorgung Pro 2 – der Schaltschrank ist im Wandel, denn die Anforderungen an ihn steigen kontinuierlich – und das in Quantität und Qualität. Die zunehmende Vernetzung, steigende Energiekosten und wachsende Individualisierung erfordern, dass es im Schaltschrank kleiner, sparsamer, schneller und flexibler zugehen muss.

Technischer Support

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr
unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Weitere Serviceangebote: