[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/de/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Praxistipps 22. Juni 2021
WAGO Energiezähler (MID) für den Schaltschrank: mit Kommunikationsprofis nachhaltig Geld und Zeit sparen!

Nachhaltiges Energiemonitoring: mit Energiezählern im Schaltschrank.

Ob Strom, Spannung oder Leistung: Energiezähler in Schaltanlagen geben eine umfassende Rückmeldung zu laufenden Verbrauchswerten. Moderne Zählerschranktechnik mit digitalem Stromzähler und intelligenten Messsystemen sind ein entsprechend wichtiger Bestandteil, um den Energieverbrauch zuverlässig zu messen und nachhaltig zu optimieren. Im Zuge der Digitalisierung sind die Anforderungen an Energiezählern weiter gestiegen – für eine ortsunabhängige Dateneinsicht sollten die Geräte über verschiedene Kommunikationsschnittstellen verfügen, gleichzeitig durch immer kompaktere Bauweisen Platz im Schaltschrank einsparen.

WAGO hat auf die sich verändernden Anforderungen im Schaltanlagenbau reagiert und sein Portfolio mit smarten Energiezählern erweitert, mit denen sich verschiedenste Anwendungen im Gebäudebereich oder in der Industrie realisieren lassen – sie sind platz- und zeitsparend im Einbau, zudem einfach installierbar und konfigurierbar. Die neuen Energiezähler zeichnen sich als echte Kommunikationsprofis aus und sorgen mit einer breiten Auswahl an Schnittstellen für ein Höchstmaß an Flexibilität!

WAGO Energiezähler (MID):
umfassend einfach und kommunikativ!

Die neue Produktfamilie der WAGO Energiezähler (MID) rundet das WAGO Portfolio für Strom- & Energiemesstechnik ab. Sie erfassen:

  • Werte für Wirk- und Blindenergie (4-Quadranten Zähler)
  • Netzfrequenz sowie
  • Strom, Spannung und Leistung für alle Phasen

Die Anschlusstechnik funktioniert für alle Leiterarten:

  • eindrähtig
  • feindrähtig
  • feindrähtige Leiter mit Aderendhülse

WAGO Energiezähler:
viele Top-Vorteile und Features

Sicher & zeitsparend: für eine unkomplizierte Installation!

  • Mit der Push-in CAGE CLAMP® mit Hebel können die Energiezähler problemlos, zeitsparend und vor allem sicher angeschlossen werden.
  • Die Energiezähler sind Direktzähler bis max. 65 A und können in Zweileiter-, Dreileiter- und Vierleiternetze (3x230/400V) eingesetzt werden.
  • Durch unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten (4PU und 4PS) bieten sie bei Einbau und Verdrahtung eine optimale Anpassung.

Vielseitig & kommunikativ: drei Schnittstellen in einem Gerät

  • M-Bus- und Modbus®-Schnittstelle
  • 2 S0-Impulsausgänge für beide Energierichtungen (einstellbare Impulsrate)
  • Bluetooth®
  • Dank 3-in-1-Lösung Reduzierung von Lagerplatz

Kompakt & platzsparend: mehr Flexibilität im Schaltschrank!

  • Die Geräte haben eine Breite von lediglich 72 mm bei Direktmessung (4PU/4PS) und nur 36 mm in der Version für Stromwandler (2PCT).

Variabel & präzise: praktische Erfassung von Arbeitswerten

  • Durch einen externen Tarifeingang (230 V) oder Modbus können umfangreiche Tarife einfach ausgewählt werden.
  • Separate Erfassung von zum Beispiel Hoch- und Niedertarifen.

Übersichtlich & transparent: intuitive Konfiguration und Bedienung

  • Bluetooth®-Kommunikation über die WAGO App Energy Meter Configurator (Android/iOS): Die Konfiguration der Geräte kann schnell vorgenommen werden – App kostenlos im AppStore oder Google PlayStore herunterladen und per Bluetooth verbinden.
  • Alle Mess- und Konfigurationsdaten können auf dem beleuchteten Vollformatdisplay auf einem Blick ausgelesen und angezeigt werden – komfortable Bedienung über die integrierten sensitiven Bedienelemente.
  • Zusätzlich können auch Einstellungen, wie zum Beispiel die Modbus-Adressierung, vorgenommen werden.

Umfassend & nutzerfreundlich: Energiemanagement aus einer Hand

  • Mit seinen Stromwandlern, Energiezählern und dem Energiedatenmanagement bietet WAGO eine Komplettlösung für eine ganzheitliche Energiemessung an.
  • Alle erfassten Energiedaten können in der WAGO Energiedatenmanagement-Applikation in übersichtlichen Dashboards erfasst und dargestellt werden.
  • Die Lösungsapplikation zeichnet sich durch Datentransparenz, Systemoffenheit und nutzerfreundliche Visualisierung aus.
  • Umfassender Einstieg und Ausbau eines erfolgreichen Energiemanagements: mit OPC UA, MID-Energiezählerintegration und anschaulichen Dashboards in HTML5.

Video zum Praxistipp 8

Für höchste Anforderungen: Energiezähler mit MID-Zulassung

WAGO Energiezähler entsprechen der Richtlinie 2014/32/EU über Messgeräte, kurz Messgeräterichtlinie (engl. Measuring Instruments Directive, abgekürzt MID). Mit der MID-Konformitätserklärung lassen nicht nur verschiedenste Anwendungen im Gebäudebereich oder in der Industrie realisieren, es sind auch Anwendungen mit Verbrauchsabrechnung möglich.

  • Mit der Zulassung können WAGO Energiezähler auch für Applikationen mit internationalen bzw. länderspezifischen Anforderungen eingesetzt werden.

WAGO Energiezähler: vielseitig einsetzbar!

Die neuen WAGO Energiezähler kommen in Industrie und Gewerbe überall dort zum Einsatz, wo Energieverbrauch smart mit Submetering erfasst und abgerechnet wird.

Ladeinfrastruktur: Transparenz an Wallbox und Ladesäule

Auftragsbezogene Fertigung: Messung des Energieverbrauchs von produzierenden Maschinen (4PS)

Verteilte Liegenschaften: Einzelne Abrechnung des Energieverbrauchs pro Mieter (4PU)

Konfiguration WAGO Energiezähler (MID)

Leiter mit der Push-in CAGE CLAMP® einfach verdrahten.
Dann in wenigen Schritten mit der Konfiguration starten:

1. Download

WAGO App Energy Meter Configurator (Android/iOS) herunterladen.

2. Aktivierung

Bluetooth-Kommunikation am Zähler aktivieren (mittlere Taste am Energiezähler 5 Sekunden gedrückt halten).

3. QR-Code

Menü auf dem Energiezähler-Display erscheint, Bluetooth wird aktiviert und ein QR-Code angezeigt.

4. Verbindung

QR-Code mit WAGO App Energy Meter Configurator einscannen, App und Zähler verbinden sich.

5. Parameter ablesen

Parameter werden angezeigt und können ausgelesen werden. Wenn gewünscht als CSV File abspeichern.

Energiezähler (MID)

Um den Energieverbrauch zu optimieren, ist eine umfassende Energiemessung notwendig. WAGO hat hierfür Energiezähler im Portfolio, die zahlreiche Vorteile bieten.
MM-10960_MID_energy_meters_2000x2000.jpg

Vertrieb

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr
Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Weitere Serviceangebote:

Praxistipps für den Schaltschrankbau

Kleine Helfer für Ihren Alltag im Schaltschrankbau. Entdecken Sie unsere Praxistipps für den Schaltschrankbau. Sie erfahren unter anderem, wie Sie mit weniger Kraft- und Zeiteinsatz mit den WAGO Werkzeugen Ihre Komponenten verdrahten oder eine sichere und zeitsparende Beschriftung für alle Komponenten im Schaltschrank sicherstellen können.

MM-36408  website update teaser Schaltschrankbauseite_2000x1125.jpg