{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Runtime; EtherCAT Master; 600; Single License; Online activation",
"description" : "<b>Funktion</b><br/>EtherCAT ist ein leistungsfähiges Echtzeit-ETHERNET-Feldbussystem, das sich zu einem Standard in vielen industriellen Automatisierungsapplikationen entwickelt hat. Einige WAGO Geräte können als EtherCAT-Master betrieben werden. Dazu ist es erforderlich, sie mit einer Lizenz auszustatten. <br/><br/>Die Konfiguration des EtherCAT-Systems erfolgt über spezielle Konfigurationsdialoge in der Engineering-Software <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>. Darin wird festgelegt, <br/><ul><li>dass der Controller als EtherCAT-Master arbeiten soll, </li><li>welche Feldgeräte anzusprechen sind,</li><li>wie die Topologie des Netzwerks ist und</li><li>welche Parameterwerte zu den Slaves beim Starten übertragen werden sollen.</li></ul><br/><br/>In der Runtime sind neben dem Protokoll-Stack in Form einer Bibliothek auch Komponenten für den direkten Zugriff auf das ETHERNET-Interface sowie zur Diagnose vorhanden.<br/><br/><b>Nutzen:</b><br/><ul><li>Verwendung des Gerätes als EtherCAT-Master</li><li>Ansteuern von WAGO Slaves mit dem Feldbussystem EtherCAT z. B. dem Feldbuskoppler EtherCAT des WAGO-I/O-SYSTEMs 750</li><li>Ansteuern von weiteren Feldgeräten, die über eine standardisierte Gerätebeschreibung in <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> bekannt gemacht wurden </li></ul><br/><br/><b>Einsatz</b><br/>Die Lizenz wird in <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> erfasst, einem Gerät zugeordnet und gemeinsam mit dem Projekt in das Gerät geladen. Weitere Installationsschritte sind nicht erforderlich.<br/><br/><b>Technische Daten</b><br/>Distributed Clocks<br/>Hot-Connect<br/>Busdiagnose: im Konfigurator und durch die SPS-Applikation<br/>Unterstützte Schicht-7-Protokolle: <br/><ul><li>CoE (CANopen / CAN over EtherCAT) </li><li>FoE (File over EtherCAT), </li><li>VoE (Vendor over EtherCAT)</li></ul><br/><br/><b>Kompatible Geräte</b><br/>762-43xx/8000-0002; Touch Panel 600 Standard Line; Hardwareausstattung PIO 3<br/>762-53xx/8000-0002; Touch Panel 600 Advanced Line; Hardwareausstattung PIO 3<br/>762-42xx/8000-0001; Touch Panel 600 Standard Line; Hardwareausstattung PIO 2*<br/>762-52xx/8000-0001; Touch Panel 600 Advanced Line; Hardwareausstattung PIO 2*<br/>762-62xx/8000-0001; Touch Panel 600 Marine Line; Hardwareausstattung PIO 2*<br/><br/>xx ist ein Platzhalter; die Lizenz ist für alle Bildschirmdiagonalen der Touch Panels anwendbar.<br/>* Voraussetzung für die Verwendung des EtherCAT-Masters ist die Lizenzausstattung des Gerätes mit einer PLC-Lizenz als Control Panel.",
"mpn" : "2759-266/211-1000",
"sku" : "2759-266/211-1000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-2129218-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZzJOeTh4TXpJME9UUXdOVFUxTURZeU1pOHlNREJmTWpFeU9USXhPRjlFUlM1cWNHY3w2N2JlM2VhZmQ5NGIzYWNlMzI2ZGVlZDUzOWFiMjYwZDVhYjhkM2UyMTcwOTUwNDFiOWE4N2JmNmVjOTMwOWM1",
"gtin13" : "4055143911481",
"category" : "Software",
"url" : "https://www.wago.com/de/software/runtime/p/2759-266_211-1000"
}