[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/de/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Auf dieser Seite:
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/serie-2086-leuchtenanschluss" }, "headline": "Weiße Leiterplattenklemme mit Drücker für Anwendungen in der Leuchtenindustrie ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-270077-new-website-page-Series-2086-white-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYzMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnM05pOHhNamt3TmpJeE9EYzBPVGs0TWk5TlRTMHlOekF3TnpjZ2JtVjNJSGRsWW5OcGRHVWdjR0ZuWlNCVFpYSnBaWE1nTWpBNE5pQjNhR2wwWlY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58MTBkNTJkYTkyYTliMDliMTY2MTJkODM3NzQyNjNmODkxNmE5NGYxZjQyZTU0OGEyNGM5NzVlODRiNmMxMjRlYg" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-01-09_11-55/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Mar 18 11:13:58 CET 2022", "dateModified": "Fri Feb 23 09:47:05 CET 2024" }

News 9. März 2022
Erweiterte Variantenvielfalt bei der Serie 2086

Die kompakte Leiterplattenklemme mit Drücker gibt es jetzt in weiß für Anwendungen in der Leuchtenindustrie sowie als THR-Variante im Gurt.

Ihre Vorteile

  • Die weiße Leiterplattenklemme ist ideal für die Leuchtenanschlusstechnik.

  • Dank Push-in CAGE CLAMP® ist ein direktes Stecken eindrähtiger und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse von 0,14 bis 1,5 mm2 möglich.

  • Die Lieferung der THR- und SMD-Variante erfolgt zur vereinfachten Bestückung im Gurt.

Kompakte Baugröße und einfache Handhabung

Einfache Handhabung und vielseitige Verwendbarkeit – und das alles in kompakter Baugröße! So präsentiert sich die Leiterplattenklemme der Serie 2086 mit Push-in CAGE CLAMP® und Drücker. Jetzt gibt es diese Leiterplattenklemme auch in weiß und als THR-Variante im Gurt.

Die Serie 2086 ist durch ihre kompakte Baugröße und einen Anschlussbereich von 0,14 bis 1,5 mm² vielseitig einsetzbar. Eindrähtige und feindrähtige Leiter mit Aderendhülse lassen sich direkt stecken. Der Leiteranschluss und die Steckrichtung können sowohl horizontal als auch vertikal zur Leiterplatte erfolgen; die Drückerbetätigung ist in Leiteranschlussrichtung.

Ideal für die Anwendung in der Leuchtenanschlusstechnik

Dank weißer Farbgebung eignet sich die Serie 2086 optimal für den Leuchtenbereich. Anwendung findet sie zum Beispiel als Gehäusedurchführung, direkt auf dem Gerätetreiber oder dem LED-Modul. Die THR-Variante gibt es jetzt zusätzlich zur SMD-Variante auch im Gurt. Die Lieferung in Tape-and-Reel-Verpackung ermöglicht die vollständige Integration in den SMT-Prozess. Das vereinfacht die Bestückung deutlich. Im Gurt sind sowohl die weißen SMD-Varianten als auch die schwarzen THR- und SMD-Leiterplattenklemmen der Serie 2086 erhältlich.

Artikelnummern: 2086-xxxx/0x00-0650

Verfügbarkeit: Q4/2022

Verwandte Produkte

WAGO Produktvielfalt

Entdecken Sie die ganze Produktvielfalt der Leiterplattenklemmen-Serie 2086.

Mehr zum Thema

SMD-Leiterplattenklemmen

Kompakt, flachbauend und weltweit universell einsetzbar: Die SMD-Leiterplattenklemmenfamilie von WAGO bietet Ihnen mit sechs unterschiedlichen Serien den optimalen Anschluss für Ihre LED-Module.

MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white_2_2000x2000.jpg

Leiterplattenanschluss

Unterschiedliche Anwendungen verlangen nach unterschiedlichen Lösungen. WAGO bietet Ihnen dafür eine große Vielfalt an Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbindern.

Vertrieb

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr
Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Weitere Serviceangebote: