News

Doppelte Power für Signale – maximale Anschlussdichte in kompakter Form!

Kompakte Doppelstock-Stiftleiste für den Steckverbinder MCS MINI mit Hebeln verfügbar.

Mit der neuen Ausführung einer 32-poligen Doppelstock-Stiftleiste für den MCS MINI mit Hebeln lassen sich I/O-Signale in kompakter Baugröße in Gerätefronten integrieren.


Artikelnummern:

2734-1516/0310-0000

734-1446

Ihre Vorteile:

  • Doppelstock-Stiftleiste für 32 Pole

  • Hundertprozentiger Fehlsteckschutz, da nur in eine Richtung steckbar

  • Direktes Stecken durch Push-in-Anschlusstechnik

Die passende zweireihige Federleiste ist gegen Fehlstecken geschützt und lässt sich nur in der vorgesehenen Orientierung einstecken. Das erlaubt ein „blindes“ Stecken in schwierigen Einbaulagen oder bei schlechter Sicht auf den Einbauort. Durch den Hebel lassen sich die Federleisten werkzeuglos in der Hand im ungesteckten Zustand einfach verdrahten. Aber auch im gesteckten Zustand auf der Gerätefront sind die Hebel einfach bedienbar. Durch den integrierten Push-in-Anschluss können Anwender feindrähtige Leiter mit Aderendhülse und eindrähtige Leiter direkt stecken.

Weitere Produkte der Serie 2734

Weitere Themen

Choose Your Upgrade!

Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder sind die Protagonisten auf deiner Leiterplatte, wenn es um die zuverlässige und sichere Übertragung von Signalen geht. In jeder Klemme und jedem Steckverbinder steckt ein wahrer Held – zugeschnitten auf die speziellen Anforderungen deiner Leiterplatte. Auf wen fällt deine Wahl?

MM-506821_GWA_CYU_Sample-Service_2000x1125 (1).jpg

MCS - durchgängige Systemverdrahtung

Das MULTI CONNECTION SYSTEM MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Das System umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg