[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/de/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/mcs-maxi-16-1-polig" }, "headline": "MCS MAXI 16 1-polig", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-431799-new-website-page-PCB-connector-1-2000x1125-1-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmd3T0M4eE16a3pOalkyT1RVNE9UVXpOQzlOVFMwME16RTNPVGxmYm1WM0xYZGxZbk5wZEdVdGNHRm5aUzFRUTBJdFkyOXVibVZqZEc5eVh6RmZNakF3TUhneE1USTFJQ2d4S1M1cWNHY3xiYTcxNGM5YmViNTY2MTkxYjZjMjgxNTJjMThiNzJiZjVlMDAyZDY4ODAzZTcxYjE0NTEwZTMyODRmNjQ4MDIz" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Oct 06 11:48:14 CEST 2023", "dateModified": "Fri Feb 23 09:47:07 CET 2024" }

News 29. September 2023
Wire-to-Wire-Verbindungen mit dem Steckverbinder MCS MAXI 16 jetzt auch als 1-polige Variante

Der Leiterplatten-Steckverbinder MCS MAXI 16 (Serie 832) kommt jetzt in einer Wire-to-Wire-Variante für 1-polige Applikationen daher.

Mit ihm können Anwender beispielsweise einzelne Leitungen in Maschinen nach dem Transport werkzeuglos im Feld verdrahten. Auch Solar- und Batteriekabel lassen sich einfach verbinden. Dank der Federanschlusstechnik und des Hebels gelingt das einfach und intuitiv für Querschnitten bis 25 mm². Der 1-polige Wire-to-Wire-Steckverbinder MCS MAXI 16 ersetzt beispielsweise Crimp-Verbindungen in großen Querschnittsbereichen und garantiert eine fehlerfreie Verdrahtung. Zudem spart er Zeit durch das Ineinanderstecken der Stift- und Federleiste und der Hebeltechnologie. Der Anschluss mit Push-in CAGE CLAMP® eignet sich für alle Leiterarten und erlaubt das direkte Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse.

Ihre Vorteile

  • Einfache Verdrahtung im Feld durch Federanschlusstechnik

  • Werkzeugloser Anschluss von Querschnitte bis 25 mm² durch Hebel

  • Geeignet für Spannungen bis 1.000 V und Ströme bis 76 A

Produkte