[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anvendelsesbemærkninger","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Emner

BACnet: producentuafhængig bygningskontrol

Bygningsautomation og kontrolnetværk (BACnet) er en dataoverførselsprotokol til bygningsautomation og styring. BACnet forenkler kommunikationen imellem produkter fra forskellige producenter inden for bygningsautomation.

BACnet kort fortalt:

  • Standardiseret dataudveksling til bygningsautomation
  • Ensartet kommunikation på styrngs-, automations og feltniveau
  • Systemintegration på tværs af enheder af forskellige bygningskontrolsystemer, f.eks. elevatorovervågning, adgangskontrol, strømforsyning eller radioapplikationer

BACnet helt enkelt

BACnet er udviklet af "American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers Inc." - forkortet ASHRAE. BACnet blev udsendt som amerikansk standard i 1995 og har været ISO-standard 16484-5 siden 2003. BACnet leverer åben, interoperabel bygningsautomation. Derfor kan udvidelser og ændringer i bygningen implementeres uafhængigt af producent og på tværs af systemer. Dette er muliggjort ved brug af fælles datapunkter og koordinerede funktioner.

Fleksibel integration: BACnet i bygningsautomation

Der er mange forskellige bygningsautomationsprotokoller – i storstilede projekter udvikler individuelle systemer sig uafhængigt af hinanden. BACnet forbinder forskellige systemer og produkter, muliggør dataudveksling mellem forskellige enheder i et enkelt overordnet system. BACnet understøtter flere netværksteknologier og topologier, herunder IP-protokollen, der muliggør integration på tværs af systemer af HVAC, lysstyring, sikkerhed og brandalarmsystemer på håndterings- og automationsniveau. Det betyder ikke alene øget fleksibilitet, men også mindre vedligeholdelses- og installationsomkostninger til bygningsautomation og kontrol. Som global kommunikationsstandard er BACnet blevet testet af uafhængige laboratorier og løbende udviklet og vedligeholdt.

Fordele ved BACnet:

  • Uafhængig af teknologi og producent

  • Kompatibel med forskellige netværksteknologier, f.eks.ETHERNET, ARCNET LAN, MS/TP eller PTP

  • Testet af uafhængige laboratorier

  • Konstant opgraderert og opdateret standard

Betalelig og fremtidssikret: WAGO og BACnet

Kombineret byder WAGO-I/O-SYSTEM 750 og BACnet på bæredygtige og opgraderbare løsninger til HVAC-applikationer i ikke-beboelsesejendomme. WAGO-I/O-SYSTEM 750 er et system designet til alle applikationer og optimal kommunikationsfunktion. WAGO's BACnet-produkter leverer omkostningseffektive og pålidelige kontrolløsninger, der gør det muligt at forbinde automationskomponenter driftsikkert i et netværk.

Produktsortimentet omfatter BACnet-controllere med et IP- eller MS/TP-interface og BACnet IP-feltbuskoblere. WAGO BACnet-konfigurator kan fås til nem konfiguration. Alle moduler i WAGO-I/O-SYSTEM og alle interfaces til bussystemerne (f.eks. KNX eller DALI) understøttes. Controllerne kan programmeres i overensstemmelse med IEC 61131-3. Med sit brede sortiment af standard og specialmoduler er WAGO-I/O-SYSTEM ideelt til en lang række forskellige bygningsautomationsapplikationer.

bacnet_systemgrafik_000_xx_2000x1500.jpg

BACnet System Graphics

Testet og certificeret

WAGO's BACnet-controllere er certificeret af uafhængige testlaboratorier og bærer det globalt anerkendte BTL-logo! Producenter af BACnet-produkter kan drage fordel af konformitetstests hos anerkendte testagenturer, der beviser, at deres enheder overholder BACnet-standard ISO 16484-5/ANSI ASHRAE 135.

Disse laboratorietest udføres konsekvent i overensstemmelse med BTL Test Plan og BACnet-test standard ISO 16484-6/ANSI ASHRAE 135.1. BTL-mærket er beskyttet verden over – kun produkter, der er blevet testet med succes på et BACnet-testlaboratorium, er godkendt til at bære BTL-logoet inden for rammerne af den tilhørende listeproces.

Nye produkter

BACnet-produkter fra WAGO

BACnet/IP-kobler (750-330)

BACnet/IP-kobler – den kraftige datalogger – WAGO's BACnet/IP-kobler ikke alene registrerer fjern-I/O-signaler, men oversætter og videresender dem også. Og vigtigst af alt kan den håndtere andre BACnet-funktioner, såsom timere, tendenslogs og advarsler.

Denne feltbuskobler er udstyret iht.BACnet revision 12 og kan håndtere op til 256 BACnet-objekter. WAGO har frigivet tilhørende softwareværktøjer for at få en mere enkel konfiguration og hurtig idriftsættelse.

Fordele:

  • Optager og leverer I/O-signaler inden for BACnet-netværk
  • Planlægning, tendensvisning og advarsel
  • Konfigurer ved hjælp af WAGO BACnet-konfigurator, WAGO-softwareværktøjer og Web-Based Management.
  • Op til 256 BACnet-objekter
bacnet_koppler_750-330_2000x1125.jpg

BACnet/IP-controller (750-831)

Hvad enten det er til rum, lysstyringssystemer eller HVAC-systemer er WAGO's højtydende modulære BACnet IP Controller altid det rette valg til bygningsautomationsapplikationer. Denne controller understøtter enhedsprofilen for en BACnet bygningscontroller (B-BC) med alle større BACnet-objekter og interoperability building blocks (BIBB'er). Adskillige interfaces, f.eks. til DALI, KNX, EnOcean eller LON®, gør fleksible feltbusforbindelser til bygningsautomation mulige. En anden fordel er SD-kortåbningen, der giver ekstra lagerplads til webvisualiseringer, baggrunde og plantegninger. Et SD-kort kan også bruges til sikkert og nemt at gemme vigtige data, såsom tendenslogdata. I native-mode genererer controlleren automatisk kompatible BACnet-objekter til digitale og analoge hardwaredatapunkter for alle I/O-moduler, den er forbundet til. En anden særlig funktion er den integrerede 2-portsswitch, der gør det muligt at integrere en ETHERNET-linjetopologi.

Fordele:

  • Frit programmerbar styreenhed
  • Enhedsprofil: BACnet-bygningscontroller (B-BC)
  • Meget modulært I/O-niveau
  • Åbning til SD-kort
  • Integreret 2-portsswitch
  • Let opstart ved hjælp af WAGO BACnet-konfigurator
bacnet_p_ur_0750_0831_000_xx_2000x1125.jpg

BACnet MS/TP-controller (750-829)

Ud over BACnet/IP definerer standarden også kommunikation via 2-lederforbindelser (BACnet MS/TP). BACnet MS/TP bruges ofte i projekter med HVAC-applikationer. Derfor er controller 750-829 blevet tilføjet til den eksisterende WAGO-portefølje. Den har de samme BACnet-funktioner som controller 750-831 sammen med et BACnet MS/TP-interface. Sammen med controlleren og serie 750 I/O-moduler kan du let integrere standard I/O-signaler (DI, DO, AI, AO) i eksisterende BACnet MS/TP-netværk samt teknologier, såsom DALI, KNX, EnOcean eller LON®. Controlleren kan programmeres som sædvanlig, så du let kan simulere komplekse controllere.

Fordele:

  • Frit programmerbar styreenhed
  • Enhedsprofil: BACnet-bygningscontroller (B-BC)
  • Meget modulært I/O-niveau
  • Integreret webserver via serviceinterface (ETHERNET)
  • Let opstart ved hjælp af WAGO BACnet-konfigurator
bacnet_750_829_2000x1125.jpg