Instruktioner
Belysning med adskillige DALI I/O-moduler

DALI-multimaster-modul (753-647) overholder DALI-standarden IEC 62386. Denne producentuafhængige protokol sikrer indbyrdes kompatibilitet for DALI-enheder i belysningsapplikationer.

Det kun 12 mm brede I/O-modul bruges som et DALI-interface sammen med controllere og I/O-moduler i serie 750 (f.eks. BACnet, KNX, EnOcean, LON®, MODBUS). Hvert DALI-multimastermodul understøtter 64 adresser til elektroniske forkoblingsmoduler (ECG'er) og 64 adresser til DALI-sensorer. Hvert elektronisk DALI-forkoblingsmodul kan tildeles 16 grupper og 16 scenarier. DALI-multimaster-modulet tilbyder også 16 ekstra virtuelle grupper på DALI-bussen. DALI ECG'er har én adresse, der er blevet tildelt nemt via DALI-konfiguratoren (gratis WAGO-plug in). Konfiguratoren fås som stand alone-Windows-applikation eller til brug med WAGO-I/O-CHECK-software. Ved brug af WAGO-I/O-SYSTEM 750 kan DALI-controllere gnidningsløst integreres i andre bygningssystemer. Adskillige DALI-masters kan tilsluttes til en enkelt feltbusnode. Det maksimale antal I/O-moduler, der kan tilsluttes til en controller, afhænger af den hukommelse, applikationen kræver. Feltbusnoder programmeres via WAGO-I/O-PRO-software. WAGO tilbyder et omfattende IEC-61131-3-bibliotek over funktionsblokke, der forenkler oprettelsen af komplekse belysningsapplikationer. Alternativt gør "Nem tilstand" det muligt at styre belysningsfunktioner let uden kompliceret PLC-programmering. I/O-modulet er fremtidssikret og kan opgraderes til den nyeste DALI-version. Der findes et omfattende og let anvendeligt idriftsættelses- og vedligeholdelsesværktøj som stand alone-applikation eller som integreret WAGO-I/O-CHECK-softwarekomponent.

Der er to muligheder for at forsyne DALI-multimaster-modulet:

1. Via DALI-multimaster-DC/DC-konverter (753-620) til forsyning af et enkelt modul.
2. Via strømforsyning 787-1007 til flere DALI-multimaster-moduler 753-647 (brugt her!).

Reservedelsliste:

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 og 2002-1392
2. 787-712
3. 2002-1301, 2002-1307 og 2002-1392
4. 787-1007
5. 249-116
6. 750-880
7. 750-402
8. 753-647
9. 750-600
10. 2851-8303