building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg

Intelligent rumautomation og installation for større effektivitet

Bygningsplanlægning, implementering og drift skal ikke alene vise maksimal effektivitet, men også en høj grad af tilpasningsevne.

Gode grunde til rumautomation:

  • Intelligent rumautomation reducerer elektrisk og termisk energiforbrug med helt op til 40 %
  • Yderst effektiv, brugertilpasset bygningsautomation og integrerede bygningsstyringsløsninger
  • Ubegrænset fleksibilitet i systemudvidelser og -modificeringer - til enhver tid med WAGO-komponenter

Rumautomation

Fleksible rumfunktioner

Rumbelysning

Efterspørgseldrevet og brugerorienteret lysstyring reducerer energiomkostningerne markant.

Dine fordele kort fortalt:

  • Optimal interaktion mellem sensorer og aktuatorer via centralsieret eller distribueret controller
  • Stort sortiment af interfaceløsninger til rumautomations-bussystemer og undersystemer
  • Brugerorienteret og efterspørgselsdrevet rumbelysning for lavere driftsomkostninger - spar op til 50 % med WAGO's lysstyringsløsninger
building_raum_innen_lobby_empfang_istock_000063236457_2000x2000.jpg

Solafskærmningsstyring

Et moderne solafskærmnings- eller skoddestyringssystem reducerer ikke alene energiomkostningerne, men hjælper også med at beskytte miljøet og dit velbefindende.

Dine fordele kort fortalt:

  • WAGO's moderne solafskærmningsstyringsløsninger er med til at reducere energiomkostningerne, forhindre rumopvarmning/-afkøling og solreflektion igennem glasfacader.
  • Disse løsninger reducerer omkostningerne til opvarmning, afkøling og kunstig belysning.
  • WAGO tilbyder konventionelle solafskærmningsdrev- eller SMI-drevteknologiløsninger.
building_raum_jalousinen_sonnenschutz_istock_000032172984_2000x2000.jpg

Rum-aircondition

Strømlinet og automatiseret energiforbrug samt maksimal brugerkomfort er hovedegenskaberne ved moderne rumairconditionsystemer. Ikke alene er efterspørgsels-, tids- og bevægelsesbaseret styring af temperatur og relativ luftfugtighed mulig - det er funktioner såsom vinduesovervågning og automatisk termisk kontrol også.

Dine fordele kort fortalt:

  • Markante energibesparelser på op til 30 % med interaktiv rum-aircondition
  • Efterspørgsels-, tids- og bevægelsesbaseret styring af temperatur og relativ luftfugtighed
  • Vinduesovervågning og automatisk termisk kontrol
building_raum_fenster_istock_000068908145_2000x2000.jpg

Løsninger og emner til i dag og i morgen

WAGO på arbejde

flexROOM® rumautomationsløsninger

Kombiner brugervenlighed og driftsikkerhed med DIN EN 15232-effektivitetskrav: WAGO hjælper dig med at opnå dette med sikkerhed med en løsning, der kombinerer belysning, afskærmning og enkeltrumsstyring. Denne universelle tilgang sparer dyre specialløsninger og forenkler vedligeholdelse, drift og implementering.

WAGO's rumautomationsløsning til kontor- og administrationsbygninger

Automatiser let rum og etager: WAGO's brugervenlige flexROOM®-automationsløsning gør det muligt at redistribuere kontorer til enhver tid – uden programmering

  • Spar energi, og øg komforten
  • Moderne brugerinterface ved hjælp af computer eller mobil enhed
  • Sikker konfiguration via HTTPS og SFTP
flexroom-effiziente-raumautomation_2000x1125px.jpg

Applikationseksempel med flexROOM®

flexROOM® er ideel til automatisering af industrielle og funktionelle bygninger (kontorbygninger).

  • Denne løsning automatiserer både belysning og solafskærmning og udfører samtidig enkelt-rumskontrol (opvarmning/afkøling) for op til 24 rumsegmenter pr. fordelingstavle.
  • Rumsegmenterne kan parameteriseres ved hjælp af webbrowseren.
  • Hele etageplaner (indstilling og sletning af vægge) samt rumparameterindstillinger, såsom belysnings- og afskærmningsgrupper, kan ændres fra parameterinterfacet.
flexroom-raum-auf-einem-blick_2000x1125px.jpg