marine_schlepper_seil_2000x2000.jpg

Dæksstyring og kraner

På uroligt hav eller i miljøbeskyttelseszoner skal moderne slæbebåde eskortere større skibe sikkert i havn. I denne branche er tid helt bogstaveligt penge.

Dine fordele med WAGO kort fortalt:

  • Ventilstyring ved hjælp af WAGO-I/O-SYSTEM
  • CODESYS controllerbibliotek
  • Parametriser proportionalventiler ved hjælp af WAGO-I/O-CHECK

WAGO i marineapplikationer

Løsninger til dækstyring og kraner

Vores løsninger til dækstyring og kraner har bevist deres værd i praksis på uroligt hav og under de sværeste forhold.

Lukkede luger og sikret gods

Det giver en konkurrencemæssig fordel til dem, der kan tilbyde deres serviceydelser "døgnet rundt". Højt automatiserede spil og maskiner på dækket giver den bedst mulige beskyttelse, når man manøvrerer til søs. Det samme er gældende for læsning og losning ved brug af kraner og gangbrosystemer på offshore vindmølleparker eller olieboreplatforme. Et højdepunkt her er den direkte styring af proportionalventiler, der gør dyre ventilforstærkere og patentbeskyttede løsninger til fortid. Parametrisering rykker ind i automation på det punkt, hvor værktøjskæden alligevel er tilgængelig.

Vores WAGO-I/O-SYSTEM 750 sætter nye standarder:

  • Integration i medie-redundante eller højttilgængelige ETHERNET-netværk med SIL-kompatible moduler eller blot standarden WAGO-I/O-SYSTEM 750
  • Specialmoduler til direkte styring af proportionalventilmoduler og alle øvrige moduler fra produktsortimentet – den mest kompakte løsning til alle applikationer.

Se vores løsninger i arbejde

WAGO har adskillige spændende projekter inden for dækstyring og kraner. Få mere at vide om de nyeste projekter her.

Anbefalet læsning

Flere marineapplikationer

Hvad enten det handler om Maritime 4.0 fremdriftskontrol eller tankballast- og fragthåndtering, tilbyder WAGO løsninger til enhver maritim udfordring.

Fremdriftskontrol

Klar til det næste

Ingelligente automationsløsninger hører også til fremtidige marineapplikationer. Vær på den sikre side med WAGO's løsninger.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Alarm og overvågning

Driftsikker signalbehandling

Indsaml, bearbejd og visualiser data og – om nødvendigt – udsend alarmer: WAGO-alarm- og overvågningssystemer gør arbejdet.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg