WAGO's Kompakte "Electronic Circuit Breakers"

17. juni 2024
Fremtiden indenfor DC Spændingskreds beskyttelse

 Dine fordele:

  • Tavlebyggere kan spare helt op til 80% plads!

    8 kanals ECB kun 32mm bred, den smalleste på markedet

  • Kan hjælpe slutbrugere med at undgå dyre nedetider.

    Justerbar for-alarm giver advarsel om overstrøm

  • OEM'er kan opnå overensstemmelse med EN 60204.

    Takket være elektronisk strømmåling kan brug af en ECB muliggøre fordudsigelig udløsning for at opnå frakobling inden 5 sek. ved jordfejl

     

 Flerkanals ECB

Maximal sikkerhed, effektivitet og pålidelighed

  • Kun 32mm bred – den mindste på markedet
  • Overbelastningsadvarselsgrænse muliggør forebyggende vedligeholdelse
  • Fjernovervågning og nulstilling muliggør nem diagnosticering og vedligeholdelse
  • Aftagelige forbindelser – Push-in med fast leder eller blød med terminalrør
  • QR-kode – Hurtig adgang til produktinformation
  • Individuel kanaljustering – Muliggør nem indstilling af strøm
  • Flerfarvede LED'er grøn/rød/gul til at signalere driftstilstanden for hver kanal – Nem diagnosticering
  • 16A kapacitet ved parallel drift af 2 kanaler

 

 

 Enkeltkanals ECB'er

Maximal sikkerhed, effektivitet og pålidelighed

  • Push-in’ forbindelser – hurtige og pålidelige forbindelser
  • Kun 6mm bred – sparer tavleplads
  • Flerfarvede LED'er grøn/rød/gul til at signalere driftstilstanden for hver kanal – Nem diagnosticering
  • Distributionsmoduler med 8+, 8- eller 4 af hver – muliggør nem ledningsføring og modulær løsning
  • Jumper slot til hver terminal – Kombinerer nemt ECB'er for at skabe en modulær række
  • *NEC Klasse 2 versioner tilgængelige for Amerikanske-markeder (<100W 24Vdc)

 

Er du klar til at maksimere fordelene ved WAGO's ECB'er? Book en demo nu.

Vent venligst ...

WAGO elektronisk sikring: maksimal sikkerhed, effektivitet og pålidelighed

 Oplev vores ECB'er i dag