[{"url":"/produkter","name":"Produkter","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/elektrisk-forbindelsesmateriel","name":"Forbindelsesmateriel","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/elektrisk-forbindelsesmateriel/discover-rail-mount-terminal-blocks","name":"Skinnemonterede rækkeklemmer","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/elektrisk-forbindelsesmateriel/discover-rail-mount-terminal-blocks/mini-rail-mount-terminal-blocks","name":"Mini-skinnemonterede rækkeklemmer","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/mini-rail-mount-terminal-blocks"
},
"headline": "Mini-skinnemonterede rækkeklemmer",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/Mini-terminal-blocks-WAGO-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjYzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJneU9DOHhNakU0TURrME1EZ3hOalF4TkF8MjVlNDg4MDhmODc3MmU1ZmZiNGQ5YTBiZDgwMTFlM2EyMGY0NjJiYmFkNmYyYzYyNWM1NGM3ZjNkNWQ2Njc3OQ"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Thu Oct 01 15:42:41 CEST 2020",
"dateModified": "Fri Feb 23 10:06:21 CET 2024"
}
Nyheder
26. august 2020
Mini-rækkeklemme - Et ægte pladsgeni
Kort fortalt
Nominelt tværsnit: 1 (1.5) mm2, nominel strøm: 13.5 (17.5) A, spænding: 500 V
Pladsbesparende
Push-in CAGE CLAMP® teknologi
OPLEV BREDDEN AF VORES MINI-RÆKKEKLEMMER
Monteringsmuligheder
WAGO's mini-rækkeklemmer har adskillige monteringsmuligheder, hvilket giver fleksibilitet. De kan monteres direkte på en 15x5,5 mm DIN-skinne eller på en monteringsplade med en flange eller en snap-in monteringsfod.
Vælg monteringsmulighed:
TS 15-skinnemontering
- Med værktøjsbetjening eller betjeningsknap
- Direkte jordkontakt
Monteringsplade med snap in-monteringsfod
- Med værktøjsbetjening eller betjeningsknap
- Monteringsplade tykkelse: 0,6 mm (min.)/1,2 mm (max.)
Monteringsplade med monteringsflange
- Med værktøjsbetjening eller betjeningsknap
- Montering med M4-skrue
Aktiveringsmåder
Med WAGO's mini-rækkeklemmer kan du vælge mellem to aktiveringsmåder: Rækkeklemmer med betjeningsknap eller værktøjsbetjent - begge typer muliggør direkte tilslutning via push-in CAGE CLAMP®-teknologi.
Fordele:
Betjeningsknap
- Anvendelse af ethvert standard håndværktøj.
- Den orange farve fremhæver aktuatoren, så brugeren hurtigt kan danne sig et overblik.
- Betjeningsknappen er blevet synonym med bekvemmelighed og er dermed blevet branchens foretrukne løsning til fortrådning på stedet.
Betjeningsåbning
Tilbehør
WAGO mini-rækkeklemmen er den mindste i TOPJOB® S-sortimentet. Og da den er en del af familien er alt det brancheanerkendte TOPJOB® S-tilbehør også kompatibelt med mini-rækkeklemmerne:
- Laskesortiment: Standard TOPJOB® S-lasker kan bruges. Du kan f.eks. bruge standard lasker til en stjerneforbindelse (2000-405/011-000) eller en deltaforbindelse (2000-406/011-000).
- Opmærkningsstrimmel: WAGO's kontinuerlige opmærkningsstrimler giver tids- og omkostningsbesparende opmærkning - op til tre rækker på én gang.
{"container":false,"catalogVersion":"dk-wagoContentCatalog/Online","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA5MDNGIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGstd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_0000903F","quote":"Takket være det kompakte design er WAGO's mini-rækkeklemmer utroligt pladsbesparende og dermed perfekte til trang plads.","modifiedtime":"2026-06-17T11:25:47+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1781695547699,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Burkhard Niemann, Product Manager hos WAGO</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwOEVINiIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRrLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote_Niemann","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2020-10-01T13:42:43+0000","actions":[],"parents":[]}
Din kontaktperson hos WAGO
Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.