1024-MM-455527-3d-group-picture-IC-Installationsklemmen-2000x1125

Spar tid og omkostninger med vores installationsklemmer og samlemuffer

Uanset om det er i en samledåse eller fordelingstavle, giver WAGO's installationsklemmer og samlemuffer dig det rigtige produkt til alle installationsopgaver. Med Push in-tilslutning af entrådede ledere, som ved vores samlemuffer i samledåser, sparer du masser af tid og penge.

Dine fordele:

  • Hurtig og let at bruge

  • Den rette klemme og samlemuffe til enhver applikation

  • Minimale pladskrav muliggør høj fortrådningstæthed

  • Tydeligt organiseret fortrådning i styretavler og samledåser

  • Vedligeholdelsesfri installation

  • Permanente, sikre forbindelser

Produkt Oversigt

Vores Udvalg af Installationsklemmer og Fjedersamlemuffer

installationsreihenklemmen_serie-2003_2000x2000.jpg

Skinnemonterede installationsklemmer

TOPJOB®S-skinnemonterede installationsklemmer med Push-in CAGE CLAMP®-driftsikkerhed har en lang række tværsnit, der giver den rigtige klemme til alle bygningsinstallationer. TOPJOB® S leverer den sikkerhed, at de er forberedt til stigende og evigt foranderlige bygningskrav.

  • Push-in CAGE-CLAMP® forbinder entrådede og flertrådede ledere samt ledere med terminalrør ved blot at skubbe dem ind i enheden.

  • Sortiment af multifunktionelle lasker (f.eks. forskudte, kontinuerlige og reduceringslasker)

  • Brugertilpasset 3-linjersopmærkning ved hjælp af opmærkningsstrimler giver et tydeligt overblik – selv når der er fortrådet

  • Højeste strømbærekapacitet for maksimal elektrisk sikkerhed

  • Isoleringsmodstandsmåling overholder standarderne (f.eks. E-CHECK)

  • Teststikadapter for hurtig, sikker isoleringsmodstandsmåling - sparer op til 50 % testtid og beskytter enheder

  • Simpel, individuel switchgearenhedsudvidelse og konvertering

leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

Belysningsklemmer

WAGO's belysningsklemmer er den ideelle forbindelse mellem entrådede og fleksible ledere. Takket være deres godkendelse som uafhængigt udstyr iht. EN 60998 kan WAGO's belysningsklemmer bruges i næsten alle husholdningsapplikationer og lignende bygningsinstallationer, hvor der kræves en forbindelse mellem entrådede og fleksible ledere.

  • Forbind entrådede ledere med fleksible ledere

  • Nem fortrådning uden brug af værktøj – særligt nyttigt ved arbejde over hovedet

  • Understøtter adskillige applikationer, herunder forbindelsesmateriel med fleksible ledere til faste installationer (f.eks. afskærmningmotorer)

221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

Fjedersamlemuffer til alle slags ledere

Fra intercom-systemfortrådning til elektriske ovne: Tilslutning af forskellige ledertyper er hurtig og let med WAGO's serie 221-fjedersamlemuffer.

  • Tilslut alle ledertyper uden at forberede dem

  • Kombiner alle ledertyper og -størrelser

  • Let anvendelig betjeningspal til tilslutning uden brug af værktøj

  • Høj strømbærekapacitet på op til 32 A

  • Perfekt til distributionsapplikationer takket være monteringsholder

WAGO Green Range Fjedersamlemuffer

Simplere, hurtigere, sikrere: Det er de velkendte egenskaber ved 221 Series samlemuffen. Vi har nytænkt produktet og udviklet en variant af bio-cirkulære og genbrugte plastmaterialer. Dette holder eksisterende ressourcer i cirkulation og er et første skridt på vejen mod mere bæredygtige produkter.

Fordelene:

  • Plastmaterialer lavet delvist af genbrugsmateriale fra forbrugere (f.eks. genbrugte PET-flasker) og bio-baseret industri- og husholdningsaffald (bio-cirkulært)

  • Reduceret forbrug af fossile ressourcer

  • Samme kvalitet og certificeringer som den velkendte 221 serie fjedersamlemuffe

Produkte_Installationsklemmen_1_2000x2000.jpg

221 Fjedersamlemuffer til Ex-applikationer

Opdag nye designmuligheder for producenter af styretavler, belysningsarmaturer og elektroniske enheder.

Dine Fordele:

  • Nem håndtering: Træk op i vippepalen, indsæt leder og tryk vippepalen ned igen.

  • Fås som 2-, 3,- og 5-leder fjedersamlemuffe

  • To varianter, mange muligheder:
    - 221-Ex 4 mm² varianten forbinder fintrådet ledere fra 0,14 til 4 mm² samt faste og flertrådet ledere fra 0,2 til 4 mm² (24–12 AWG).
    - 221-Ex 6 mm² varianten forbinder alle ledertyper fra 0,5 til 6 mm² (20–10 AWG).

  • Monteringsadapter nødvendig ved brug i Ex-områder.

  • Spænding af 275 V eller 440 V

  • Specialadaptere fås

  • ATEX (Ex 2 II G), / IECEx (Ex eb IIC Gb) Zone 1, 2

  • IECEX (Ex eb IIC Gb), American Ex (AEx eb IICGb) / Class 1, Zone 1

PUSH WIRE®-samlemuffer til samledåser

Vores produktsortiment understøtter en lang række tværsnit: Serie 243 MICRO PUSH WIRE®-samlemuffer er særligt beregnet til små diametre (f.eks. lavspændingsinstallationer). Serie 2273 forbinder entrådede ledere op til 2,52 mm (14 AWG) - serie 773 forbinder ledere op til 4/6 mm2 (12/10 AWG).

  • Kompakt størrelse

  • Hurtig fortrådning ved hjælp af push in-tilslutning af entrådede

  • Ledertilslutninger uden brug af værktøj

  • Perfekt til distributionsapplikationer takket være monteringsholder

  • Genanvendelige

  • Transparent indkapsling, så man visuelt kan bekræfte korrekt lederindsætning

MM-13740_Linect_Box_Comp_V3 (1)_2000x2000.jpg

Tilbehør til Fjedersamlemuffer

Vores tilbehør til vores forbindelsesteknologi tilbyder bedre beskyttelse og tydeligere organisation for dine elektriske installationer:

  • The WAGO Lighting Connection Box med integreret Linect® interface til WINSTA® Pluggable Connection System holder støv og snavs væk fra belysningen.

  • WAGO Gelbox giver nem beskyttelse mod fugt for 2273 og 221 Series samlemuffer – med godkendelsen IPX8.

  • Forgreningsboks til 221 Serien giver tydelig organisation til tilslutning af op til 60 ledninger.

Practical tips and Product news

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg

Alle produkter

Opdag alsidigheden ved WAGO's installationsklemmer og samlemuffer.

MM-30813_3d_group_picture_spring-technology_2023_2000x2000.jpg

10 fordele med Cage Clamp teknologien

Find ud af her, hvilke fordele fjederklemmeteknologi kan tilbyde dig i din hverdag som elektriker.

Additional service offerings: