Stromversorung_2000x2000.jpg

Strømforsyninger

WAGO's effektive strømforsyninger leverer altid en konstant forsyningsspænding  hvad enten det er til simple applikationer eller til automation med større strømbehov. WAGO tilbyder UPS-, buffer- og redundansmoduler samt en lang række elektroniske sikringer (ECB'er) som et komplet system til gnidningsløse opgraderinger.

Dine fordele:

  • 1-, 2- eller 3-fasede strømforsyninger til temperaturer fra -40 til +70 °C
  • Udgangsvarianter: 5 - 48 V DC og/eller 24 - 960 W (1 - 40 A)
  • Globalt godkendt til brug i forskellige applikationer
  • Det komplette program af strømforsyninger omfatter komponenter, såsom UPS, kapacitive buffermoduler, elektroniske sikringer, redundansmoduler og DC/DC-omformere
MM-388432_GWA_IF-Categories_Power-Supplies-Systems_001_2000x1125.jpg

WAGO strømforsyningssystemer

Efterhånden som automationsniveauet stiger, stiger kravene til driftsikker forsyning af spænding og strøm også. WAGO's innovative og effektive strømforsyningssystemer tilbyder en lang række løsninger til stort set enhver applikation fra kommunikative strømforsyninger til strømforsyninger til basisapplikationer. Strømforsyningerne suppleres med systemenheder, såsom elektroniske sikringer, UPS-strømforsyninger (Uninterruptible Power Supplies) og redundansmoduler. De perfekt synkroniserede enheder udgør strømforsyningssystemet.

Dine fordele:

  • Output variants from 5 … 48 VDC and/or 24 … 960 W (1 … 40 A)
  • Globalt godkendt til brug i forskellige applikationer
  • Det omfattende strømforsyningssystem omfatter komponenter, såsom UPS'er, kapacitive buffermoduler, elektroniske sikringer, redundansmoduler og DC/DC-omformere.

Find produkt til strømforsyninger og elektroniske sikringer

Find produkt: Strømforsyninger og elektroniske kredsløbsafbrydere

Hvad enten det er til kompakte applikationer eller automation med særlige krav - med vores produktfinder til strømforsyninger og elektroniske kredsløbsafbrydere er det nu let at finde det rigtige valg til dit system. Takket være en guidet dialog kan du hurtigt og let inden for vores brede sortiment af strømforsyninger, DC/DC-konvertere, uafbrydelige strømforsyninger, elektroniske kredsløbsafbrydere, redundansmoduler og buffermoduler finde det produkt, der er skræddersyet til din applikation.

Strømforsyninger

Strømforsyninger er kernen i alle automationsløsninger. WAGO tilbyder en bred portefølje af forskellige serier og ydelsesklasser til stort set enhver applikation: WAGO Pro 2 strømforsyning er kommunikationsvenlig, særligt ressourcebesparende og alsidig og kan konfigureres til enhver applikation med fleksibilitet. Vores Eco- og Eco 2-produkter imponerer med deres hurtige tilslutning uden brug af værktøj og fremragende pris/ydelsesforhold i pladsoptimerede huse. WAGO's kompakte strømforsyning i en DIN-skinnemonteret indkapsling er lille og meget kraftig, hvilket gør den ideel til installations- og systemfordelingstavler samt til brug i husholdningsapparater.

Dine fordele:

  • Yderst effektive enheder med en effektivitet på op til 96,3 %
  • Mange godkendeler til en lang række applikationer
  • CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi til næsten alle enheder
MM-388432_GWA_IF-Categories_Power-Supplies-Systems_001_2000x1125.jpg

Uafbrydelig strømforsyning (UPS)

De uafbrydelige WAGO strømforsyninger består af en 24 V UPS-lader/-controller med ét eller flere forbundne batterier og forsyner driftsikkert en applikation med strøm i adskillige timer. Kapacitive buffermoduler sørger for en gnidningsfri drift af maskiner og systemer, også ved kortvarige netspændingsnedbrud.

Dine fordele:

  • Pladsbesparende opladere og controllere
  • Parameterisering via integreret interface
  • Push in-tilslutningsteknologi
  • Batteristyringsteknologi for forudsigelig vedligeholdelse, der forlænger batterilevetiden

DC/DC-konverter

I stedet for at bruge en ekstra strømforsyning er WAGO's DC/DC-konvertere perfekte til specialspændinger, hvilket gør det muligt at forsyne sensorer og aktuatorer driftsikkert.

Dine fordele:

  • WAGO's DC/DC-konvertere kan bruges i stedet for en ekstra strømforsyning til applikationer med specialspændinger.
  • Slankt design: "Ægte" 6,0 mm bredde maksimerer panelpladsen.
  • Et bredt lufttemperaturområde
  • Klar til brug verden over i mange brancher takket være UL-listeplads
  • Samme profil som serie 857 og 2857-signalkonvertere og relæer: Fuld laskning af forsyningsspændingen
dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

Redundansmoduler

WAGO's redundansmoduler er perfekte til driftsikker forøgelse af strømforsyningens tilgængelighed. Disse moduler afkobler 2 parallelforbundne strømforsyninger og er ideelle til applikationer, hvor en elektrisk belastning skal forsynes driftsikkert - selv i tilfælde af strømforsyningsnedbrud.

Dine fordele:

  • Integrerede strømdioder med overbelastningskapacitet: Egnet til TopBoost eller PowerBoost
  • Potentialefri kontakt (ekstratilbehør) til indgangsspændingsovervågning
  • Driftsikker tilslutning ved hjælp af stikforbindelser udstyret med CAGE CLAMP® eller klemmer med integrerede vippepaler: Vedligeholdelsesfri og tidsbesparende
  • Løsninger til 12, 24 og 48 V DC-strømforsyning; op til 76 A-strømforsyning: Egnet til næsten enhver applikation

Alle produkter

Opdag WAGO's udvalg af strømforsyningssystemer.

Dette er måske også interessant for dig

Andre interfacemoduler

Relæer og optokoblere

Maksimal funktionalitet, let at betjene og vedligeholde: WAGO's relæer og optokoblere leverer under alle forhold og i alle omgivelser.

buehne_relais_optokoppler_2000x1500.jpg

WAGO's Electronic Circuit Breakers (ECB'er)

Sikkerhed på den mindste plads: Når det handler om beskyttelse imod overbelastning og kortslutninger er WAGO's elektroniske kredsløbsafbrydere perfekte.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

Energimålingsteknologi

Energiovervågning danner grundlag for at øge effektiviteten af din energidistribution og dine energiprocesser. Vores harmoniserede energimålerprodukter sparer dig for mange kræfter og udgifter til energidataindsamling.

buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg