Emner 26. juni 2017

Laboratorietest for større kvalitet og driftsikkerhed

For at kunne bruge rækkeklemmerne over hele verden skal de opfylde visse standarder og opnå testcertificeringer.

Disse krav gælder for alle producenter. WAGO udfører også sine egne test for at højne standarderne og levere produkter med større driftsikkerhed. Produkterne gennemgår forskellige mekaniske, elektriske og klimatiske testprocesser, hvoraf vi vil præsentere nogle få eksempler.

For større sikkerhed:

  • Udtrækstest
  • Vibrationstest
  • Stødtest
  • Spændingsfaldtest under bøjningspres

WAGO's testlaboratorium

Det betyder, at WAGO's produkter kan bruges sikkert og pålideligt både på det europæiske marked og alle andre steder i verden i en lang række applikationer. Det tillægger vi meget høj værdi, der begynder i udviklingsfasen. Derfor kan vi præsentere bekræftet høje grader af produktsikkerhed og -driftsikkerhed og samtidig opfyldelse af og præcision i tekniske data, som er højeste prioritet for vores kunder og brugere verden over.

Udtrækstest (iht. EN 60947-7-1, EN 60998-2-2)

I udtrækskrafttesten trækker man i en leder, indtil den er trukket ud af klemmen.
Designet på klemmerne gør, at udtrækning kun forekommer, når standard udtrækningskraften overskrides mange gange.

Vibrationstest (iht. IEC/EN 60068-2-6)

Afhængig af applikationen, såsom jernbane (iht.EN 61373) eller marine (iht.GL, LR, DNV), er der forskellige testkrav til at fastslå, om langtidsvirkninger af vibrationer forringer de elektriske tilslutninger. Testelementet udsættes for forskellige belastninger på tre aksler i et elektrodynamisk vibrationssystem. Amplituden, accelerationen og særligt frekvensen af vibrationen varierer i løbet af testen. Testværdierne øges mange gange over standardværdierne for at leve op til specifikke kundekrav.

Stødtest (iht. IEC/EN 60068-2-27)

Stødtesten ligner meget vibrationstesten dog med den forskel, at testelementet udsættes for enkelte stød i stedet for kontinuerlige vibrationer. Stødtest udføres typisk f.eks. med en acceleration på 20 g over en periode på 11 ms. Test til specielle krav kræver ofte meget højere værdier og udføres også i vores laboratorium. 1-etages TOPJOB® S skinnemonterede rækkeklemmer består f.eks. stødtest på op til 500 g.

Spændingsfaldtest under bøjningspres (iht. EN 60947-7-1, EN 60999-1)

Spændingsfaldtesten under bøjningspres simulerer mekanisk pres på klemmeenheden. Ved hverdagsbrug kan dette pres f.eks. forekomme under installationen, når en elektriker skubber tilsluttede ledere til side for at få adgang til en specifik komponent. Kvaliteten af klemmeenheden, når man flytter på en tilsluttet leder, kan valideres ved konstant, stabil målt værdi af spændingsfaldet.

Kvalitet hos WAGO

Godkendelser og certificeringer i detaljer

Certifikater

Godkendt kvalitet

WAGO sætter høje standarder. Vores miljøstyringssystem er certificeret iht. ISO 14001 – mange af vores produkter og aktiviteter har også fået certificeringer.

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg