{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap in-hanstik; med direkte jordbindelse; 4-polet; Kodn. A; 4,00 mm²; sort",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® MIDI hanstik med antændelsesbeskyttelsestype IP20</h2><br/><br/>Brug effektive stikforbindelser i stedet for besværlige skrueforbindelser: med <i>WINSTA</i>® MIDI hanstik med låsepal. Uanset om det er i PCB'er, i kontrolskabe eller til forbindelse af lys giver stikbare installationsforbindelser fra WAGO dig mulighed for at oprette forbindelser i henhold til en lang række krav på næsten ingen tid. For at opnå større beskyttelse i elektriske installationer er stikforbindelsen udstyret med mekanisk beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen giver beskyttelse imod berøring af strømførende dele i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Standard el-applikationer til næsten alle anvendelsesområder kan udføres med <i>WINSTA</i>® MIDI hanstik med A-kodning. Denne installationsstikforbindelse kan bruges til elektrisk strøm op til 25 A. Dermed er produktet også egnet til højere strømbelastninger. <i>WINSTA</i>® MIDI stikforbindelsessystemet med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi muliggør sikker forbindelse. Grundet den inkluderede teståbning kan forbindelserne kontrolleres, selv når de er tilsluttet. Det sparer tid og reducerer installationsarbejde og -omkostninger.<br/><br/><h3>Lavere omkostninger ved hjælp af hurtig igangsætning og nul serviceudgifter – løsninger fra <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>WINSTA® stikforbindelsessystem muliggør stikbar elektrisk installation. Det sparer tid, sænker omkostningerne og reducerer behovet for service. Få også glæde af den stikbare udgave af vores vedligeholdelsesfrie fjedertilslutningsteknologi! Planlæg din installation med <i>WINSTA</i>® MIDI hanstik med beskyttelse imod fejlmontering fra WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>beskyttelse imod fejlmontering</li><li>simple kredsløb</li><li>egnet til enhver applikation</li><li>specialudviklede løsninger</li><li>hurtig og sikker installation</li></ul>",
"mpn" : "770-714/007-000",
"sku" : "770-714/007-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000200039c66000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE1fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyZ3dOUzh4TXpnd016Y3hNREUxTWpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek9XTTJOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNkYTMyMmNmNWE4ZWQxMmI1ZjMxZTg1YmZkYzg0M2FmYjU5NTBhMmQxOGZjNzAzOTIwNWQyNmUzOTQ0ZjMzYmM",
"gtin13" : "4045454408442",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/snap-in-hanstik/p/770-714_007-000"
}