{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap in-hunstik; til præfabrikeret indbygning; 3-polet; Kodn. A; 4,00 mm²; sort",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® MIDI hunstik 3-polet</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® MIDI hunstik med beskyttelsesgrad IP20 er den stikbare løsning til din applikation i styretavler, på printkort eller til belysningsforbindelser. WAGO stikforbindelser bruges, når der er gentagne kriterier, for eksempel til installation af belysning eller planmonteret belysning. Den mekaniske kodning og farvekodningen af stikforbindelserne sikrer fejlfri installation af de enkelte komponenter, herunder beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen giver berøringssikker beskyttelse imod berøring af strømførende dele i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). <i>WINSTA</i>® MIDI hunstik med sort eller hvid A-kodning bruges normalt til generelle el-applikationer inden for strømforsyning. Denne installationsstikforbindelse bruges ved elektrisk strøm op til 25 A. Dermed er produktet også egnet til højere strømbelastninger. <i>WINSTA</i>® MIDI med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi bruges i en lang række forskellige produkter, som du kan bruge til en hurtig, let, sikker og skræddersyet installation. Dette produkt er som standard forsynet med mulighed for at påsætte en låsepal. Det sikrer, at stikforbindelsen er perfekt fastgjort, så behovet for vedligeholdelse reduceres kraftigt.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-løsninger til din elektriske installation – beskyttet imod fejlmontering og vedligeholdelsesfrie</h3><br/><br/>WINSTA® er det stikforbindelsessystem, der er ideelt i forhold til de strenge krav til elektriske installationer. Det sikrer fejlfri installation af kabler og komponenter hurtigt og let. Nu kan du også nedbringe installationsudgifterne uden at gå på kompromis med sikkerheden og kvaliteten: <i>WINSTA</i>® MIDI hunstik med beskyttelse imod fejlmontering reducerer behovet for service og forhindrer unødig nedetid. <br/><br/><ul><br/><li>installationsstikforbindelser med beskyttelse imod fejlmontering</li><li>præfabrikerede kabler og stik</li><li>med A-kodning til en lang række applikationer</li><li>specialudviklede løsninger</li><li>hurtig udskiftning af defekte enheder under fortsat drift</li></ul>",
"mpn" : "770-703/009-000",
"sku" : "770-703/009-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000300029d91000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc2fGltYWdlL2pwZWd8YUdJeEwyZzBOeTh4TXpjNU56TTVPVGN5TkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBeU9XUTVNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc1ZDZhNzM2Y2QxZTU0NDQxZTY2Nzc2ODQ1Nzc0YTNkZmJkZmUxY2I4YTk4NzhiMDljZDQxYjk2Nzk1MDNkN2U",
"gtin13" : "4055143722414",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/snap-in-hunstik/p/770-703_009-000"
}