{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap in-hunstik; med låsepal; 5-polet; Kodn. I; 1,50 mm²; blå",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® MINI hunstik 5-polet</h2><br/><br/>Til signal- og strømtransmission: <i>WINSTA</i>® MINI hunstik med beskyttelsesgrad IP40. Vores installationsstikforbindelser med fjedertilslutningsteknologi er fuldstændigt uden skrueforbindelser. De muliggør fleksibel og fejlfri installation i adskillige mulige anvendelsesområder. Den mekaniske kodning og farvekodningen af stikforbindelserne sikrer fejlfri installation af de enkelte komponenter, herunder beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen giver beskyttelse imod berøring af ledninger eller værktøj, hvis de er mindre end 1 mm i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP40. Blå I-kodning bruges til at mærke <i>WINSTA</i>® MINI hunstik, som først og fremmest bruges bygningsautomation til lysaktivering. Grundet den kompakte størrelse er vores <i>WINSTA</i>® MINI stikforbindelsessystem med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi specifikt velegnet på meget begrænset plads, altså til installationer med begrænset tilgængelig plads.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi – installationsstik i stedet for trælsomme skrueforbindelser!</h3><br/><br/>WINSTA® stikforbindelsessystemet er skræddersyet til de meget strenge krav til bygningsinstallationer. Det gør elektrisk installation stikbar og dermed mere effektiv, endnu mere driftsikker samt fejlfri. Brug af dette præfabrikerede system mindskes samlingstiden og fejl under installation på stedet. Nu kan du også reducere installationsomkostningerne uden at gå på kompromis med sikkerheden og kvaliteten: <i>WINSTA</i>® MINI hunstik med beskyttelsesgrad IP40 fjerner behovet for service og forhindrer unødig nedetid. <br/><br/><ul><br/><li>installationsstikforbindelser med beskyttelse imod fejlmontering</li><li>IP40konsekvent IP40-beskyttelse</li><li>med I-kodning til brug i automatisering af bygninger (lysstyring)</li><li>specialudviklede løsninger</li><li>nem og hurtig installation</li></ul>",
"mpn" : "890-2105/006-000",
"sku" : "890-2105/006-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8104418-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUyfGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZ3hNUzh4TXpNeE5EQXlOamcyTkRZM01DOHlNREJmT0RFd05EUXhPRjlFUlM1cWNHY3w5YTg1ZDk2ZTA1ZjEwNWY5MmMzMDliYzhmZThjOTgwMDkzZTc2YWM5N2YwYTRmM2I0NWYxZTE4NGNiYzg3YWEy",
"gtin13" : "4050821312284",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/snap-in-hunstik/p/890-2105_006-000"
}