[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Cable de conexión confeccionado; Cca; Conector hembra/extremo abierto; 5 polos; Cod. A; H05Z1Z1-F 5G 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²",
"description" : "<h2>Montaje de cable <i>WINSTA</i>® MIDI con protección contra error al conectar</h2><br/><br/>Utilice conexiones enchufables eficaces en lugar de conexiones por tornillos laboriosas: con la corriente asignada del conjunto de cables <i>WINSTA</i>® MIDI de 16 A. Los conectores de instalación enchufables de WAGO se pueden usar cuando las especificaciones se repiten o se distribuyen en una cuadrícula específica, por ejemplo, para instalar iluminación de rejilla o iluminación de montaje al ras. La codificación por colores y la codificación mecánica del conector de instalación enchufable garantizan una instalación sin errores de los componentes individuales, incluida la protección contra error al conectar. El conector de instalación enchufable ofrece protección contra contacto con componentes con corriente de acuerdo con el tipo de protección IP20 (cuando se combina: IP2xC (estas bornas COMPACT no está diseñadas para ser utilizadas en espacios abiertos y de fácil acceso). Gracias a la codificación por colores y a la codificación mecánica A de los conectores de instalación enchufables <i>WINSTA</i>® MIDI, puede distinguir claramente los diferentes circuitos. <i>WINSTA</i>® MIDI con tecnología de conexión por resorte de presión Push-in CAGE CLAMP® se encuentra en una amplia gama de productos individuales que puede utilizar para una instalación rápida, sencilla, segura y personalizada. Cualquier persona que necesite tener en cuenta los requisitos técnicos de seguridad por motivos de protección contra incendios en una instalación eléctrica debe poder confiar en la calidad de los componentes. Nuestro producto cumple con las normas de seguridad oficiales de la clase C contra incendios. El conjunto de cables no contiene halógenos. De esta forma, se acaba con la adición de contaminantes ambientales durante la producción. También logra una clase de fuego más alta, ya que los materiales sin halógenos son resistentes a las llamas.<br/><br/><h3>Montaje rápido y sin errores gracias a los módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>El conjunto de cables está equipado con un conector hembra y un extremo libre. WINSTA® es el sistema de conexión enchufable diseñado específicamente para responder a los estrictos requisitos de la instalación eléctrica. Permite instalar cables y componentes sin errores de forma rápida y fiable. ¡Aproveche también la versión enchufable de nuestra tecnología de conexión por resorte de presión libre de mantenimiento! Planifique su instalación con la protección IP20 de WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Protección eficaz contra error al conectar</li><li>circuitos sencillos</li><li>Un sistema con codificación para un gran número de aplicaciones</li><li>Instalación flexible para ahorrar espacio</li><li>Instalación eléctrica rápida y estructurada</li></ul>",
"mpn" : "771-9395/166-301",
"sku" : "771-9395/166-301",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000020003c30e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnNE1pOHhORFk0T1RNek56azJOall5TWk4eU1EQmZNREl3TURBd01ESXdNREF6WXpNd1pUQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8NjRkMmJmODg1ZTM1MmU3ODBkN2Y4MWZmMWI0NGQ1YmFkYTZiOWQyZDI0Y2Q4MTc1YzZkZGFjZDZiMjdhMmViYQ",
"gtin13" : "4055143841078",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/cable-de-conexi%C3%B3n-confeccionado/p/771-9395_166-301"
}