{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector hembra THT; acodada; Paso 3,81 mm; 12 polos; 100% protegido contra error al conectar; Pin soldable de 0,9 x 0,9 mm; naranja",
"description" : "<ul><li>Montaje horizontal o vertical de PCB mediante pines soldables rectos o acodados</li><li>Puntos de prueba integrados para tomas de prueba de Ø 2,0 mm</li><li>Para conexiones de placa PCB a placa PCB y de placa PCB a cable</li><li>Salidas de PCB protegidas contra contacto directo</li><li>Entradas y salidas fáciles de identificar</li><li>100 % protegidas contra error al conectar</li><li>Posibilidad de codificación</li></ul>",
"mpn" : "734-572",
"sku" : "734-572",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003e62d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY1fGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyZzVOeTh4TkRZNE5UZzRNalEwT1RrMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpUWXlaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQxMGJiYTQ4NTgwNDY0NDEyZTBjMDhmZTYxNTAwOGIwN2NiZjM5ZmNhMWI3NmQ1Nzg3OWI3ZGRkYjRhMGM1ODI",
"gtin13" : "4045454120993",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-hembra-tht/p/734-572"
}