{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna p/placas de circ. impr., 2 cond.; 10 mm²; Paso 7,5 mm; 5 polos; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; verde-amarillo",
"description" : "<ul><li>Regletas de bornas de 2 conductores con apertura con destornillador y conexión Push-in CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Entradas dobles para alimentación y distribución eléctrica</li><li>Conexión sencilla y fiable a través de puntos de conexión provistos de aperturas de accionamiento individuales</li><li>600 V UL según UL 1059</li><li>Sencilla conexión enchufable de conductores rígidos y con puntera</li><li>Soporte de marcaje para etiquetas Mini-WSB y WMB en miniatura</li></ul>",
"mpn" : "746-2305/000-016",
"sku" : "746-2305/000-016",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d000350d5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURFMEwyaGhOQzh4TXpNeE16RTRPVE0wTnpNMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek5UQmtOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI2NGY2N2VjN2JhMzczYjdiNGQyZDUwMGE4YWRkYWRhNzAzYWZjYjY4ZmNmMGJmMTE2NWRmZWU3ZTI0Zjk1NGE",
"gtin13" : "4050821256625",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-p-placas-de-circ--impr--2-cond-/p/746-2305_000-016"
}