{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; 6 mm²; Paso 7,5 mm; 5 polos; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Regletas de bornas para placa de circuito impreso con conexión Push‑in CAGE CLAMP®</li><li>Conexión enchufable de conductores rígidos y con puntera</li><li>Ideal para aplicaciones pasamuros gracias al accionamiento en paralelo al punto de conexión</li><li>Se pueden realizar pruebas tanto en paralelo como en perpendicular al punto de conexión</li></ul>",
"mpn" : "2626-1105/020-000",
"sku" : "2626-1105/020-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12542862-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY4fGltYWdlL2pwZWd8YURBM0wyZzBOeTh4TkRNNE5EYzJNalE0TmpneE5DOHlNREJmTVRJMU5ESTROakpmUkVVdWFuQm58MGZlOGM5NDljMDhmNTg3ZGUzYjRiNDk3MDRiZTU1NDA0YWU5MmRjM2IwYzMzMWZhNWI3NDI4YTkzNjUyNjk3NQ",
"gtin13" : "4055143587129",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/2626-1105_020-000"
}