[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x2000.jpg

Los auditores cada vez son más rigurosos

En el futuro, las empresas van a encontrar más dificultades para obtener su certificación de sistema de gestión de la energía conforme a la norma ISO 50001. A partir de octubre de 2017, deberemos verificar por primera vez un aumento medible en la eficiencia energética, o no recibiremos el certificado.

La serie de normas ISO 50000 impone requisitos más estrictos a los sistemas de gestión de la energía. Para cumplir con ellas, las empresas deben desarrollar un concepto de medición adecuado con el que poder determinar cifras clave de forma perspicaz y proactiva. Juntos, mantenemos su sistema de gestión de la energía actualizado y le ayudamos a elevar la eficiencia al siguiente nivel.

Estas son nuestras materias:

  • Nuevas normas en la gestión de la energía
  • Auditorías más prolongadas y estrictas
  • WAGO le ayuda a aplicar las normas
  • Tecnología, justo lo que necesita

Nuevas normas en la gestión de la energía

En Alemania, son muchas las empresas que han obtenido ya la homologación de la norma ISO 50001. Esta norma exige el establecimiento de una gestión energética sistemática. ISO 50003 va un paso más allá y exige un aumento continuo y sistemático de la eficiencia energética. El auditor se ve obligado a comprobar y confirmar la continua mejora durante la auditoría de certificación. Con la norma ISO 50003, entran en vigor otras nuevas normas de la serie ISO 50000: ISO 50006 impone los requisitos de las mediciones de rendimiento energético utilizando las líneas de base de energía (EnB) y los indicadores de rendimiento energético (EnPl). ISO 50015, por su parte, se centra en la medición y verificación del rendimiento energético de las organizaciones. La familia ISO 50000:

  • ISO 50001: Establecimiento de una gestión energética sistemática
  • ISO 50003: Instrucciones de certificación de los auditores
  • ISO 50006: Desarrollo de indicadores de rendimiento energético
  • ISO 50015: Medición sistemática

Auditorías más prolongadas y estrictas

Hasta ahora, factores como el sector económico, el número de empleados o la complejidad de la gestión energética de una empresa, que se deriva del consumo total de energía, o las cuotas relativas de las fuentes de energía, eran utilizados para determinar los tiempos de auditoría necesarios para obtener la certificación ISO 50001. Estos factores dan lugar a un tiempo base de auditoría de dos días para la certificación inicial de las empresas industriales y un día y medio para los sistemas de gestión energética industriales.

ISO 50003 omite esta división. Esta norma otorga más importancia a las condiciones específicas de la empresa que influyen en el rendimiento energético, como por ejemplo, el número de aparatos eléctricos que tienen un consumo elevado, como máquinas o sistemas de climatización. Del mismo modo, ya no se tiene en cuenta a todos los empleados, sino solo al personal que tiene una influencia significativa en el consumo de energía. Estos factores determinan al final un tiempo de auditoría de al menos tres días en todas las empresas. Para usted, significa más inversión de tiempo pero a la vez, la oportunidad de descubrir un potencial adicional a través de una supervisión más estrecha de los detalles técnicos. Esto ha cambiado:

  • Nuevos métodos para calcular la duración de la auditoría
  • La auditoría básica aumenta a tres días
  • Costes adicionales, pero también nuevas oportunidades para las empresas

Tecnología, justo lo que necesita

¿Es necesario implantar una compleja tecnología de medición para cumplir con los nuevos requisitos legales? ¡En absoluto! Con nuestra solución de gestión energética, puede registrar todas sus variables de proceso y su consumo energético con tan solo un sistema. Gracias a la modularidad de WAGO-I/O-SYSTEM, puede crear su sistema de adquisición de datos paso a paso y ampliarlo en cualquier momento - exactamente cuando su empresa lo necesite. Configure su sistema de adquisición de datos, guarde y visualice los datos medidos. Y si lo prefiere, también en el nuevo WAGO Cloud Data Control. El software de nuestro controlador puede enviar los datos directamente a la nube a través del protocolo normalizado MQTT, y con el renovado sistema operativo Linux®, con un grado excepcional de seguridad. Una forma excelente de descubrir rápida y fácilmente su ahorro de potencial y conocer su consumo de energía de forma clara. Nuestro sistema:

  • Sencillo
  • Personalizado
  • Ampliable
  • También con conectividad en la nube

WAGO le ayuda a aplicar las normas

Los cambios legislativos pueden llevar a una empresa súbitamente al límite. La aplicación de las nuevas normas lleva tiempo y entraña el riesgo de no obtener la certificación si no se alcanzan las cifras clave oportunas. WAGO le ayuda a establecer un concepto de medición personalizado con productos y servicios de calidad, para que su ahorro energético sea visible y fiable y pueda seguir explotando todas las ventajas. Partiendo de sus indicadores de rendimiento energético y líneas de base de energía, desarrollamos las medidas de eficiencia apropiadas para su empresa y junto a usted, creamos un sistema de gestión energética que también le sirva en el futuro. Las ventajas de nuestra solución:

  • Abierta y flexible
  • Fácil conexión de cualquier sensor nuevo o existente a WAGO-I/O-SYSTEM
  • Visualización integrada
  • Sencilla derivación de medidas de eficiencia basadas en nuestra supervisión energética
  • Base de datos transparente de fuentes de energía y factores que influyen en la evaluación energética de ISO 50001

Temas y soluciones para hoy y mañana

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

WAGO en el trabajo

Temas adicionales de leyes y normativas

WAGO ya ha implementado numerosos y apasionantes proyectos de gestión energética. Más información sobre los últimos proyectos realizados.

Entrevista

Gestión de la energía: más fácil de lo que imaginó

«La eficiencia no podría ser más fácil de conseguir», afirma el experto Lukas Dökel en referencia a la gestión energética con la tecnología WAGO, también con conectividad en la nube.

energiemanagement_lukas-doekel_2_2000x1500.jpg
Temas

Sistema de medición con valor añadido

La solución de gestión energética de WAGO proporciona una forma cómoda de registrar, visualizar y gestionar los datos de energía.

screen_laptop_xx_2000x1500.jpg
Gestión de la energía de WAGO:Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Oficina Principal Madrid

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Servicios adicionales

Lectura recomendada

Más soluciones en gestión energética

WAGO le ayuda a explotar su potencial, desde la supervisión a la identificación de las medidas más idóneas.

Digitalización

Digitalización personalizada

No hay una sola solución para la transformación digital, y lo mismo ocurre con la gestión energética. WAGO le ayuda a tomar sus decisiones con su asesoramiento y recursos.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1500.jpg

También puede interesarle

Progresar con WAGO

Las tecnologías de automatización e interconexión eléctrica de WAGO no solo están representadas en el ámbito de la gestión energética. Conozca aquí los ámbitos en los que también estamos trabajando.

Gestión de la iluminación

Control inteligente de la iluminación

Con una combinación de hardware predefinido y software intuitivo, WAGO ofrece un sistema de gestión de la iluminación que facilita el diseño y la puesta en servicio de nuevos sistemas de iluminación.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg