[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Redes inteligentes para el mercado energético

No basta con distribuir sin más la energía, debemos coordinar de manera inteligente
las interacciones entre productores descentralizados y consumidores. Para ello, necesitamos estrategias de digitalización y modelos de negocio sofisticados.


Los sistemas de control de alta tecnología y la IT constituyen la base para la digitalización del sistema energético: Los controladores coordinan los sistemas descentralizados, garantizan una comunicación sencilla y segura en la red inteligente y almacenan los datos de medición, que a su vez se elevan a la nube para impedir ciberataques.
WAGO ofrece hoy las soluciones y conceptos adecuados para cada paso del proceso.

Redes inteligentes, más comunicación en redes eléctricas

Un consumidor de energía necesita comunicación entre las partes implicadas y los grupos de interés, y también en términos técnicos; para responder a la creciente descentralización y fluctuación de la generación de energía, los componentes individuales de los sistemas de energía deben mantenerse conectados unos con otros en redes inteligentes entre los distintos sectores. El sector de la electricidad es nuestro punto de partida: La moderna tecnología de automatización, integrada en proveedores descentralizados, subestaciones de distribución inteligentes y centrales eléctricas virtuales, optimiza el control de la red de distribución. El siguiente paso es la modernización de las redes de gas y calor, y WAGO tiene los controladores necesarios. Ventajas de la solución de WAGO:

  • Medición, control y regulación fiables de redes eléctricas
  • Automatización de procesos, gestión de carga
  • Acceso seguro y económico a sistemas remotos
  • Amplia gama de productos
  • Productos probados y robustos
  • Todas las certificaciones internacionales pertinentes
  • Máxima flexibilidad de nivel de señal y protocolo de bus
  • Sencilla configuración
  • Ciberseguridad: Los controladores PFC100/PFC200 cumplen con las normativas vigentes en materia de seguridad de IT aplicables a los operadores de red y pueden reforzarse de la forma descrita en el libro blanco de BDEW.
  • Conectividad en la nube: Conexión a la nube gracias a una actualización de software MQTT
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

Actualización del sistema eléctrico hasta la caja de distribución

Cadena de bloques

Mercado energético digital

La cadena de bloques, un libro de cuentas digital, permite realizar transacciones directas entre generadores y consumidores. WAGO explica exactamente cómo funciona y qué puede significar para el futuro.

energy_blockchain_frau_telefon_gettyimages-522543583_2000x2000.jpg

Energía integrada: electricidad, calor y transmisión crecen juntos

Con la descentralización y digitalización del sector de la electricidad, los proveedores de servicios básicos se han volcado en el calor y la movilidad. Para que la transición de energía sea una realidad, necesitamos sistemas de almacenamiento. En contraste con la red eléctrica, las redes de calor y gas ofrecen un abanico mayor de posibilidades. Por este motivo, los sistemas de transformación de la electricidad en calor y gas están tomando cada vez más protagonismo. Estos sistemas aprovechan el excedente de electricidad verde para producir calor, además de hidrógeno y metano almacenables. WAGO ya abastece a los fabricantes de estos sistemas. Al mismo tiempo, ayuda a los proveedores en la modernización de sus redes de calor y gas, una tarea que se ha convertido en indispensable por la interconexión del sector de la energía y la mayor complejidad que ahora presentan los flujos de energía. Y aquí el consolidado sistema WAGO-I/O-SYSTEM sirve de plataforma de automatización. Ventajas de la solución de WAGO:

  • Soluciones de automatización
  • Máxima flexibilidad
  • Aplicaciones directas en zonas Ex 2
  • Cableado directo de señales de seguridad intrínseca desde zonas Ex a módulos Ex i de seguridad intrínseca
  • Protocolos de telecontrol IEC 60870, IEC 61850 and DNP 3.0 integrados
  • Funcionalidad del PLC
  • Servidor web

energy_digitalisierung_sektorenkopplung_gettyimages-184605755_2000x1125.jpg

Excedente de electricidad verde para eMobility

Conectividad en la nube: análisis de datos en computación en la nube

La capacidad computacional de la nube puede aportar ventajas significativas al sector de la energía. Por citar algunas, los operadores de los parques eólicos pueden aumentar la producción de energía y optimizar el mantenimiento de sus parques analizando los datos de turbina en la nube, o los operadores de red pueden usar los datos de sistema y las previsiones climatológicas para predecir mejor los estados de la red. Los controladores PFC100 y PFC200 de WAGO se utilizan para establecer conexión con la nube gracias a una actualización de firmware y la librería correspondiente del programa IEC. De esta forma, los controladores pueden transmitir automáticamente los valores de nivel de campo a la nube en intervalos establecidos. El uso del protocolo MQTT cifra la comunicación mediante una conexión TLS. Ventajas de WAGO Cloud Data Control para su propia aplicación de nube:

  • Adquisición de datos distribuida y visualización desde cualquier lugar
  • Conexión con WAGO Cloud Data Control, Microsoft Azure, Amazon Web Services o IBM Bluemix a través del protocolo normalizado MQTT
  • Alto nivel de seguridad gracias al cifrado TLS
  • Conexión de nivel de campo directamente a la nube
  • Ampliación de los sistemas existentes con el PFC como pasarela IoT
  • Posible con todos los controladores PFC100 y PFC200
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_cloud7_2000x1125.jpg

SWO Netz GmbH: gestión de datos con WAGO Cloud

Controladores IoT

Su conexión a la nube

Registrar datos de energía, digitalizar y conectar en red, este es el concepto básico del mercado energético descentralizado. Una sencilla actualización transforma los controladores PFC100 y PFC200 de WAGO en controladores IoT con capacidad para transmitir datos del campo a la nuble, donde estos datos pueden agregarse y utilizarse en tareas de análisis.

energy_s_3d_controller_000_xx_2000x2000.jpg

Ciberseguridad: Denegando el acceso a los «hackers»

Una conexión a internet que no proporcione la seguridad adecuada puede acarrear graves consecuencias para los productores de energía. Los ciberdelincuentes pueden utilizar los controladores de sistema para «hackear» centros de datos y desactivarlos, poniendo en riesgo la alimentación e incluso amenazando con apagones generalizados en el peor de los casos. La buena noticia es que los operadores ahora conocen los peligros y la ciberseguridad se vuelve más importancia. Los controladores de WAGO desempeñan un papel crucial en las políticas y procedimientos de seguridad de su empresa. Los sistemas operativos basados en PC deben recibir actualizaciones de seguridad semanales para poder prestar el grado de ciberseguridad suficiente; el firmware reforzado de un controlador WAGO, sin embargo, sí cumple con los requisitos de seguridad correspondientes. Ventajas de la solución de WAGO:

  • Los controladores PFC100 y PFC200 se caracterizan por incorporar un sistema operativo multiplataforma de tiempo real Linux.
  • Los controladores PFC emplean un sistema operativo de código abierto que puede ampliarse y actualizarse, y es compatible con herramientas como Rsync.
  • La Fundación Linux® fomenta protocolos de seguridad esenciales y mantiene un concepto de mejora constante.
  • Compatible con el entorno operativo de PLC CODESYS
  • Variedad de interfaces y bus de campo: CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, IEC 60870, IEC 61850, DNP 3 y Modbus TCP
  • Cumple con los requisitos de seguridad más estrictos conforme a la serie ISO-27000
  • Funcionalidad VPN integrada para crear túneles VPN directamente a través de IPsec o OpenVPN
  • Cifrado de datos en el controlador directamente a través de SSL/TLS 1.2
  • Acceso a datos paralelos: Transmisión de datos a la nube mediante MQTT o OPC UA, también inalámbrica
  • WAGO cumple con todas las directrices pertinentes en materia de seguridad de IT, e incluso con un gran número de requisitos del libro blanco de BDEW del gobierno alemán para aplicaciones en el ámbito del suministro de energía y agua. Los requisitos de BDEW forman parte de la «infraestructura crítica» (KRITIS).
  • El PFC200 puede utilizarse como nodo escalable
digitalisierung_correct-power_rz1_2000x1125.jpg

Pasarela para ladrones de datos: centros de datos

Conozca nuestras soluciones en el trabajo

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Entrevista

«El mercado energético sigue en la Edad de Piedra»

El experto de WAGO, Heiko Tautor, compartiendo mesa de debate con Tobias Kurth (izquierda), de la consultora Energy Brainpool, sobre la transición del sector energético.

energy_referenz_interview_tobias-kurth_heiko-tautor_2000x1500.jpg
Soluciones de ingeniería de sistemas de energía de WAGOEstaremos encantados de responder a sus preguntas.

Oficina Principal Madrid

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Servicios adicionales

Lectura recomendada

Más aplicaciones de ingeniería de sistemas de energía

Digitalización, generación de energía renovable o integración de proveedores descentralizados, WAGO ofrece soluciones para todos los retos de la gestión de la energía moderna.

Generación de energía renovable

Siempre una buena conexión

El objetivo es un suministro de energía fiable y seguro. Con los productos y soluciones de WAGO, acometerá con éxito la transición energética de manera sostenible.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Redes eléctricas

Redes eléctricas inteligentes

La automatización de las redes eléctricas tiene multitud de ventajas. Una de ellas es la posibilidad de realizar el mantenimiento a distancia. WAGO tiene las soluciones adecuadas.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Sistemas de almacenamiento de energía

Suministro las veinticuatro horas

Los sistemas de almacenamiento de energía alivian la carga de las redes eléctricas, aumentando la flexibilidad del suministro. La tecnología de WAGO permite controlar los sistemas de almacenamiento.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
Gestión de potencia introducida

Suministro estable con energía solar y eólica

La conexión en red y el control inteligentes de las energías renovables representan un reto mayúsculo para los operadores de red. WAGO puede aportarle su experiencia, productos y soluciones.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg

También puede interesarle

Temas y soluciones para hoy y para mañana

Nuestras soluciones de interconexión eléctrica y automatización no solo tienen demanda en el sector energético. Nuestras áreas de acción más importantes incluyen gestión energética y digitalización.

Digitalización

Para la industria del mañana

Comunicación cruzada a través de la nube o automatización inteligente: Mientras la digitalización industrial tiene múltiples facetas y presenta aún más oportunidades, la ciberseguridad representa todo un desafío.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Gestión de la energía

Identificar y explotar el potencial

Ahorrar energía beneficia al medioambiente y también a su negocio. Un análisis adecuado y adoptar las medidas oportunas pueden proporcionar beneficios sostenibles. WAGO es su partner en gestión efectiva de la energía.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg