Bornas seccionables y de medida
Las bornas seccionables y de medida de WAGO le permiten desconectar circuitos de forma rápida y segura. Los seccionadores o los conectores seccionables de color naranja se encuentran entre los conductores y siempre visibles para el operador.
Ventajas:
- Opciones de desconexión alternativas: seccionador pivotante con anclaje mecánico adicional o conector seccionable
- Ahorre espacio con las bornas seccionables de doble piso y seccionable cada piso: dos bornas seccionables libres de potencial en dos niveles
- Sencilla comprobación de fallo a tierra potencial a través de las bornas seccionables de tierra
- También ideales para aplicaciones del sector de la energía renovable con tensiones de hasta 1,500 VCC (serie 2006)
- Con la misma forma que las bornas de paso correspondientes, proporcionan una línea de visión despejada
- Una amplia variedad de puentes para satisfacer los requisitos de cualquier circuito seguro y económico
Bornas con portafusible
Las bornas con portafusible TOPJOB® S protegen los circuitos eléctricos contra cortocircuitos y garantizan un funcionamiento a prueba de fallos del sistema. Estas bornas con portafusible están diseñadas para fusibles tipo G o fusibles planos.
Ventajas:
- Las bornas de carril se pueden montar en regletas
- Sustitución sencilla y segura de fusibles
- El indicador LED opcional identifica rápidamente los fusibles fundidos
- Las bornas con portafusible se pueden crear fácilmente, sin excesivo montaje ni cableado, a través de bornas base y portafusibles enchufables.
Bornas para transformador de corriente y tensión
Las bornas para transformador de corriente TOPJOB® S están diseñadas para circuitos de prueba de transformador. Estas bornas son ideales para aplicar cortocircuitos seguros y automáticos, así como en aplicaciones sencillas de medición.
Ventajas:
- Ranura de puenteado de circuito para acortar la activación
- Diseño intuitivo y fácil de usar
- El diseño abierto y protegido contra descargas indica el estado exacto de conmutación
- Alta funcionalidad combinada con un diseño compacto
- Todas las bornas de la serie 2007 tienen una capacidad de 30 A/500 V (IEC) y 300 V (UL).
Bornas con diodo y LED
Las bornas con diodo de WAGO han sido especialmente diseñadas para circuitos de diodos personalizados, como las conexiones de control de lámparas y circuitos de aviso de fallo general. El uso de bornas con LED permite diseñar unidades de supervisión de circuitos de control y funcionamiento.
Ventajas:
- Estas bornas alojan un gran número de conductores en una anchura de tan solo 5,2 mm.
- Los peines de puentes enchufables permiten diseñar circuitos a medida
- Las bornas con diodo y LED de dos y tres pisos multiplican las opciones de diseño del circuito.