[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Homepage", "item": "https://www.wago.com/es" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Productos", "item": "https://www.wago.com/es/productos" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Interconexiones eléctricas", "item": "https://www.wago.com/es/interconexiones-eléctricas" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Bornas de paso ", "item": "https://www.wago.com/es/interconexiones-eléctricas/bornas-de-paso" } ] } [{"url":"/productos","name":"Productos","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconexiones-eléctricas","name":"Interconexiones eléctricas","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconexiones-eléctricas/bornas-de-paso","name":"Bornas de paso ","linkClass":"active","categoryCode":null}]
buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x2000.jpg

Componentes pasamuros

La versátil tecnología de conexión de WAGO para aplicaciones pasamuros pone a su disposición la máxima flexibilidad para encontrar soluciones. Seleccione entre las diferentes combinaciones de conexiones permanentes y enchufables de dispositivos con conexión directa o soldada.

Ventajas:

  • Amplia gama de productos para diferentes aplicaciones
  • Varias opciones de fijación para satisfacer cualquier requisito
  • Contacto directo de tierra en la carcasa
  • Conexión interna, de bobina y soldada
  • Conexión por resorte de presión universal para cualquier tipo de cable
  • Amplia variedad de conductores: 0,08 … 16 mm2

Visión general de los productos

Nuestras soluciones de conexión pasamuros

Conectores enchufables

Rápidos, fiables, enchufables: La extensa gama de conectores enchufables de WAGO para aplicaciones pasamuros conecta sus dispositivos sin margen de error. La amplia variedad de productos también incluye diferentes tipos de fijaciones. Una gran selección de familias de productos distintas en varios tamaños ofrece la solución perfecta en conexiones enchufables de dispositivos.

  • Instalación, mantenimiento o sustitución rápidos de los dispositivos gracias a las soluciones enchufables
  • Conexión por resorte de presión universal para cualquier tipo de cable
  • Conectores soldados (THT y THR) para conexiones de placas de circuito impreso internas
  • Conectores con conexión de conductor y brida de fijación para conectar conductores internos
  • Brida encastrable «Snap-in» para montajes pasamuros sin herramientas
  • Para conexiones de cable a placa PCB, de placa PCB a cable, de cable a cable y de placa PCB a placa PCB

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Bornas de paso

Las bornas de paso permiten conectar sin problemas conductores tanto internos como externos. Su montaje sencillo y sin herramientas garantiza una instalación rápida. Las diferentes combinaciones de colores permiten marcar los puntos de conexión de forma personalizada.

  • Conexión por resorte de presión universal para cualquier tipo de cable: internos y externos hasta 16 mm⊃2;
  • Montaje sencillo y sin herramientas con ganchos de fijación y retención
  • Serie 828: abra fácilmente varios puntos de conexión al mismo tiempo con la cómoda palanca de accionamiento
  • Contacto directo a tierra con la carcasa/panel (serie 826)