Módulos de alimentación
Las eficientes fuentes de alimentación de WAGO proporcionan una tensión de suministro constante tanto en aplicaciones simples como en sistemas de automatización con mayores requisitos de energía. WAGO ofrece sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), módulos de suministro capacitivo, módulos de redundancia y una amplia variedad de interruptores electrónicos (ECB) dentro de un sistema completo con eficientes actualizaciones.
Ventajas:
- Fuentes de alimentación monofásicas y trifásicas con rangos de temperaturas de −40 °C +70 °C
- Variantes de salida: 5 … 48 VCC y/o 24 … 960 W (1 … 40 A)
- Homologado para uso en varias aplicaciones en cualquier parte del mundo
- El sistema de alimentación completo incluye componentes como SAI, módulos de suministro capacitivo, interruptores electrónicos, módulos de redundancia y convertidores DC/DC.