[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Homepage", "item": "https://www.wago.com/es" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Productos", "item": "https://www.wago.com/es/productos" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Interface Electronic", "item": "https://www.wago.com/es/interface-electronic" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Módulos de alimentación", "item": "https://www.wago.com/es/interface-electronic/módulos-de-alimentación" }, { "@type": "ListItem", "position": 5, "name": "Fusibles electrónicos (ECB)", "item": "https://www.wago.com/es/interface-electronic/módulos-de-alimentación/fusibles-electrónicos" } ] } [{"url":"/productos","name":"Productos","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic","name":"Interface Electronic","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic/módulos-de-alimentación","name":"Módulos de alimentación","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic/módulos-de-alimentación/fusibles-electrónicos","name":"Fusibles electrónicos (ECB)","linkClass":"active","categoryCode":null}]
elektronische-schutzschalter_2000x2000px.jpg

Fusibles electrónicos (ECB)

La elevada capacidad de activación se combina con un relé electrónico.
Los compactos fusibles electrónicos de WAGO entran en juego cuando el cliente busca tanto seguridad como una buena relación rendimiento-precio.

Los Fusibles electrónicos de la familia EPSITRON® tienen mucho que ofrecer:

  • Proporcionan una protección fiable contra sobrecarga y cortocircuito.
  • También permiten la activación de grandes cargas de más de 50.000 microfaradios, sin tener que aumentar la configuración de corriente nominal.
  • Los modelos de uno, dos, cuatro y ocho canales con una gama de corriente de entre 0,5 y 12 A le confieren la flexibilidad que necesita para adaptar la corriente nominal a sus aplicaciones individuales.
  • Con una anchura máxima de 45 mm, estos fusibles electrónicos se caracterizan por admitir una elevada densidad de canales, lo que redunda en más espacio en el armario de distribución.
  • Algunos dispositivos también incorporan limitación de corriente activa, que protege la fuente de alimentación de sobrecargas en caso de cortocircuito.

Product Overview

Discover Our ECBs

Fusibles electrónicos de un solo canal

Con una anchura de tan solo 6 mm, estos nuevos disyuntores representan los fusibles electrónicos más estrechos del mercado. Son aproximadamente un 66 % más pequeños que los disyuntores en miniatura con lo que ahorran aún más espacio, especialmente cuando se utilizan en armarios de distribución. Estos fusibles electrónicos permiten activar cargas elevadas superiores a 50.000 microfaradios sin tener que adoptar medidas extraordinarias ni modificar la corriente nominal, contribuyendo a reducir los falsos disparos provocados por corrientes de irrupción.

Ventajas:

  • 24 VDC/en seis versiones para corrientes nominales de 1 a 8 A
  • Con dispositivos codificados por colores en función de la corriente nominal
  • Una versión extremadamente fina
  • Capacidad de activación: >50.000 µF
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento: −25 … +70 °C
  • Reinicio, activación/desactivación directamente desde el módulo o a distancia a través de la señal de entrada digital
  • La salida de señal activada también puede combinarse en una señal agrupada de hasta 30 dispositivos
  • Homologaciones: CE, UL 61010, UL 2367

Fusibles electrónicos de 2, 4 y 8 canales

Los compactos fusibles electrónicos de WAGO brindan una protección fiable en una excepcional relación entre rendimiento y precio. Además de una serie de excelentes funciones, también proporcionan una protección fiable contra sobrecarga y cortocircuito. Con una anchura máxima de 45 mm, estos fusibles electrónicos se caracterizan por admitir una elevada densidad de canales, lo que redunda en más espacio en el armario de distribución.

Ventajas:

  • Switch protector de dos, cuatro y ocho canales con corrientes regulables desde 0,5 a 12 A
  • Elevada capacidad de activación: >50.000 µF
  • Capacidad de comunicación: supervisión y reinicio remotos
  • Limitación de corriente activa opcional
  • Homologaciones: CE, UL 60950, UL 2367, GL