[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Homepage", "item": "https://www.wago.com/es" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Productos", "item": "https://www.wago.com/es/productos" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "LonWorks", "item": "https://www.wago.com/es/lonworks" } ] } [{"url":"/productos","name":"Productos","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/lonworks","name":"LonWorks","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Topicos 28 de julio de 2020

Automatización sencilla con LonWorks®

LonWorks® es un sistema abierto e interoperable empleado en la automatización en edificios que se caracteriza por sus funciones de comunicación entre sistemas y una topología flexible.

LonWorks® resumen:

  • Sistema abierto para automatización en edificios
  • Topología flexible y funciones de comunicación entre sistemas
  • Comunicación normalizada
  • Puesta en marcha simplificada con herramientas de administración de redes basadas en LNS
  • Amplia variedad de medios de transmisión, por ejemplo, cables de par trenzado, sistemas de alimentación, fibra óptica o IP.

Descripción general de LON®

LON® significa «Local Operating Network» y es una norma de bus de campo utilizada principalmente en la automatización en edificios. Como tecnología normalizada conforme a ISO/IEC 14908, LonWorks® está a disposición de todos los participantes del mercado. Esta norma diferencia entre sensores, actuadores y controladores. El intercambio de datos va ligado a los eventos. Dada su elevada complejidad, LonWorks® resulta idónea para numerosas aplicaciones de la automatización en edificios (p. ej., control de acceso, sistemas de climatización, alarmas antiincendios, iluminación o control de ascensores).

logo_lonworks_2000x1125.jpg

LonWorks® en la automatización de edificios

LonWorks® es un sistema de automatización distribuido en el que los dispositivos (nodos) se comunican a través de bus utilizando el protocolo LonTalk®. El protocolo de comunicación se puede implantar en cualquier estructura de hardware y como estándar abierto, permitiendo la comunicación recíproca entre productos LonWorks® de diferentes fabricantes.

Los nodos individuales tienen su propia inteligencia y pueden ejecutar varios programas de forma casi independiente, y a la vez, proporcionar información a dispositivos de otras áreas. El resultado es un sistema global flexible con numerosas funciones para prácticamente cualquier opción de red de diversa complejidad. Su uso está orientado básicamente a la automatización en edificios. En el sistema integrado, una serie de dispositivos interoperables ejecutan todas las tareas sin diferencias tecnológicas.

Ventajas del módulo LON®:

  • Interfaz de red configurable conforme a LonMark® (249 variables de red) para aplicaciones flexibles

  • Carcasa flexible con tan solo 12 mm de ancho de módulo para ahorrar espacio en la instalación

  • La programación libre y las varias interfaces de WAGO-I/O-SYSTEM 750 aportan una excepcional flexibilidad de aplicación
  • Ahorre tiempo gracias a su sencilla configuración y optimizado flujo de trabajo de ingeniería

WAGO y LonWorks®

El módulo LON® de WAGO conecta de forma rápida y sencilla los controladores de la serie 750 y los módulos de E/S a través de LonWorks®. La interfaz de red puede configurarse libremente para administrar hasta 249 variables. El módulo LON® 753-648 de WAGO conecta de forma independiente dispositivos de campo LonWorks® a WAGO 750 I/O-SYSTEM. Las numerosas interfaces con los protocolos compatibles (p. ej., BACnet IP, KNX IP, DALI o SMI) proporcionan la máxima flexibilidad. Además, la carcasa compacta del módulo de E/S de sólo 12 mm aprovecha el espacio al máximo.

lonworks_systemgrafik_b170925_01_2000x1125.jpg

Gráficos de sistema de LonWorks®