{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Módulo con relé; Tensión nominal de entrada 24V AC/DC; 2 abierto y 2 cerrado; Corriente permanente límite 4 A; Visualización de estados rojo; 18 mm ancho de montaje; 2,50 mm²; gris",
"description" : "<b>Breve descripción:</b><p>Los relés conmutadores de la serie 789 de WAGO cubren un amplio ámbito de aplicación, desde el mero control de la iluminación en viviendas residenciales, hoteles y edificios comerciales, a instalaciones completas en armarios de distribución industriales. Con solo 17,5 mm de anchura, la carcasa de montaje en carril DIN es ideal para cajas de distribución y armarios de contadores.</p><p></p><p></p>",
"mpn" : "789-536",
"sku" : "789-536",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000010001d897000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTYxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyaGxZaTh4TXpJMk9UYzJOelE0TnpVeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNREV3TURBeFpEZzVOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhlZGFjYzM0YjMwZTc0NzNkNDE5NTVlZTBmODAyOTdkZDBkZGJmZGM2NzQ1MWQ5MmZiZDE4ZGIzNTk2OTc2Mzk",
"gtin13" : "4017332814850",
"category" : "Módulos de relés y de optoacopladores",
"url" : "https://www.wago.com/es/m%C3%B3dulos-de-rel%C3%A9s-y-de-optoacopladores/m%C3%B3dulo-con-rel%C3%A9/p/789-536"
}
Módulo con relé; Tensión nominal de entrada 24V AC/DC; 2 abierto y 2 cerrado; Corriente permanente límite 4 A; Visualización de estados rojo; 18 mm ancho de montaje; 2,50 mm²; gris