{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2AI; 4 … 20mA HART; NAMUR NE 43",
"description" : "<p>Este módulo de entrada analógica alimenta a los convertidores de señal del lado del campo y transmite señales analógicas con separación galvánica al sistema de bus.</p><p>La tensión de alimentación de campo de 24 V se obtiene de los contactos de potencia del módulo. El apantallamiento se conecta directamente al carril DIN. A aproximadamente 25 mA, la protección contra sobrecargas conmuta la entrada de medición a un estado de alta resistencia. Una vez restablecidas las condiciones normales de funcionamiento, la entrada de medición vuelve automáticamente a su estado anterior. Este módulo alimenta convertidores de señal de 2 conductores.</p><p>Por cada canal, se pueden transmitir hasta 4 variables secundarias del protocolo HART (PV, SV, TV, QV) a la imagen de proceso cíclica del acoplador o del controlador (posibilidad de parametrización). Para realizar la comunicación HART con los dispositivos HART inteligentes que están conectados, se puede transmitir el protocolo HART a la imagen de proceso cíclica del acoplador o controlador (posibilidad de parametrización).</p><p>Algunos acopladores de bus de campo (programables) ofrecen la posibilidad de utilizar controladores de dispositivo FDT/DTM que permiten enrutar la herramienta HART al dispositivo HART conectado.</p><p><b>Nota:</b></p><p>El módulo de salida analógica solo puede utilizarse con un filtro para bloque de alimentación del campo que disponga de protección contra sobretensiones (código: 750-624/020-001)</p>",
"mpn" : "750-482/000-001",
"sku" : "750-482/000-001",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200002a00002cb0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTgxfGltYWdlL2pwZWd8YURRNEwyZ3pNUzh4TkRBd01EWTBNekUwTlRjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNbUV3TURBd01tTmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI0ZTljMGFiMWYzMTE4YWNjZWVhZjZjODFlMTNhYTAxOTVhMDYyZTA5YjUzMTk2ZjY5ZTEyN2I2YTdhMWFlZDU",
"gtin13" : "4055143686327",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/2ai/p/750-482_000-001"
}