{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2AI; Termopar; Seguridad intrínseca",
"description" : "<p>Este módulo de entrada analógica se conecta directamente a dos termopares situados en entornos peligrosos de zonas 0 y 1.</p><p>El sistema WAGO I/O SYSTEM 750 debe instalarse en zona 2 o en un entorno no peligroso.</p><p>Gracias a la separación galvánica interna es posible la puesta a tierra de los sensores. El módulo asegura automáticamente la linealización en el rango completo de temperatura. La compensación de fuente fría mitiga la deficiencia de tensión del punto de conexión en un rango de 0 … 55°C.</p><p>La tensión de alimentación de 24 V se obtiene de los contactos de potencia del módulo.</p><p>Los niveles de campo y sistema están separados galvánicamente.</p><p>El modo de funcionamiento del módulo se parametriza a través del software WAGO-I/O-<i>CHECK</i>.</p><p><b>Indicadores:</b></p><ul><li>LED verde (activación/desactivación de disponibilidad)</li><li>LED rojo (rotura de cable, rango de medición no alcanzado/sobrepasado)</li></ul>",
"mpn" : "750-487/003-000",
"sku" : "750-487/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f0001764b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZzBPUzh4TXprNU9URXlNVEl6TlRrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE56WTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMxMjY2ODc4ZWRkODZjODg0NmQ2ZGQwMzUwYmVkMTA5MjE4NDgzOTIzMDVmMWQzYzIxOGFmMGJhNmY0ZTAwYjA",
"gtin13" : "4045454961893",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/2ai/p/750-487_003-000"
}