{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Acoplador de bus de campo LON®-Peer",
"description" : "<p>Este acoplador de intercambio de datos transfiere los datos de la imagen de proceso de entrada a la imagen de proceso de salida del acoplador asociado. El acoplador de intercambio de datos es una variante del acoplador de bus de datos LON<b><sup>®</sup></b>.</p><p></p><b>Aplicaciones:</b><ul><li><b>Punto a punto</b><br/> un maestro y un esclavo</li></ul><p></p><ul><li><b>Distribución</b><br/> un maestro y varios esclavos (transmisión)</li></ul><p></p><p>El acoplador, junto con los módulos de E/S, conforma un nodo de bus de campo que se conecta a otros nodos a través de un cable trenzado de dos conductores. Además, si se dispone de las direcciones de nodo apropiadas, el acoplador también se puede integrar en las redes LON<b><sup>®</sup></b> existentes.</p><p></p><p>El acoplador usa los tipos y anchos de datos de los módulos de E/S conectados para crear automáticamente la imagen de proceso. Por otro lado, refleja su imagen de proceso de entrada en la imagen de proceso de salida de los acopladores asociados.</p><p></p><p>Si la conexión con el acoplador correspondiente se interrumpe durante más de un segundo, el sistema de supervisión desconecta las salidas digitales o almacena el último valor analógico.</p>",
"mpn" : "750-319/004-000",
"sku" : "750-319/004-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000e760000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyaG1NeTh4TXprNU9UazFPRGM0TmpBM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1pUYzJNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE1ZTZlYjdmMjYwNTYzNDFkMWFmMjYxZGIwNDk2NjBkMmI0NTIxZWM2YjZiYmU2MzY0YmEwYWUxZTYwMjE0ZDM",
"gtin13" : "4045454526801",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/acoplador-de-bus-de-campo-lon-peer/p/750-319_004-000"
}