{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Entrada/salida digital segura, 4/2 canales; 24 V DC; 10A; PROFIsafe V 2.0 iPar",
"description" : "<p>El módulo 75x-666/000-003 incorpora 2 salidas de potencia (O1 … O2) y 4 entradas sensibles a la impulsión (I1 … I4). Los sensores pueden estar provistos de una fuente directa de alimentación de 24 V, o alimentarse a través de 2 salidas sensibles a la impulsión (T1 … T2).</p><p>Las entradas permiten conectar interruptores de parada de emergencia sin potencial/con contactos, conmutadores de puertas de protección, selectores de modo, así como sensores de seguridad y salidas de semiconductores (p. ej. barreras fotoeléctricas, salidas de PLC). Las salidas de potencia conmutan cargas tanto resistivas como inductivas de 13 CC con una corriente asignada de hasta 2 A sin necesidad de ningún circuito externo adicional.</p><p>Las salidas de potencia funcionan en modo bipolar (conmutación negativa/positiva) y unipolar (potencial común en un lado de la carga).</p><p>Los módulos detectan cortocircuitos, circuitos cruzados y tensiones de 24 V procedentes de fuentes de alimentación independientes. La configuración de las funciones de vigilancia y de otros parámetros importantes para la seguridad (p. ej., modos de funcionamiento, desconexión de impulsos de prueba, tiempos de discrepancia o filtrado) se puede realizar a través de WAGO-I/O-CHECK.</p><p>Esta herramienta puede integrarse cómodamente en los sistemas de ingeniería y es compatible con las interfaces CC2 y CC3 de TCI (Tool Calling Interfaces).</p><p>El módulo se puede configurar para que, cada vez que se sustituyan los módulos, los parámetros se descarguen automáticamente en la unidad de control a través del servidor iPar conforme a PROFIsafe. La dirección PROFIsafe se puede establecer con el conmutador DIP situado en el lateral del módulo, o a través de WAGO-I/O-CHECK.</p><p>Los módulos son compatibles con los protocolos PROFIsafe V1 (PROFIBUS) y V2 (PROFIBUS, PROFINET).</p><p>Los módulos individuales de entrada se pueden combinar libremente durante la configuración del nodo del bus de campo.</p><p><b>Para proteger el módulo de sobretensiones (protección contra sobretensiones según CEI 61000-4-5), deberá instalarse un filtro para bloque de alimentación 750-626 o un filtro de sobretensiones externo en el suministro de tensión de 24 V.</b></p><p><b>Consulte el manual del producto para obtener más información (disponible en alemán e inglés).</b></p>",
"mpn" : "753-666/000-003",
"sku" : "753-666/000-003",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b00000264000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjczfGltYWdlL2pwZWd8YURGaUwyaGpNUzh4TkRBd01EWTBPVGM1TnpZMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBd01ESTJOREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk0Y2NlYTNhMDY2YmIwMDE0NTg5ZDM1N2E1MjllM2MwNzNjNzE1YjEyN2QyODg3NTJlOTBmYTg3YTBlOWQ0MTM",
"gtin13" : "4050821255482",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/entrada-salida-digital-segura-4-2-canales/p/753-666_000-003"
}