{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Runtime; EtherCAT Master; 600; Single License; Online activation",
"description" : "<b>Función:</b><br/>EtherCAT es un potente sistema de bus de campo ETHERNET de tiempo real que se ha hecho habitual en numerosas aplicaciones de automatización industrial. Algunos dispositivos de WAGO pueden funcionar como EtherCAT maestros. Para ello, es necesaria una licencia. <br/><br/>El sistema EtherCAT se configura a través de cuadros de diálogo especiales del software de ingeniería <i><b>e!</b>COCKPIT</i>. Estos cuadros especifican lo siguiente: <br/><ul><li>El controlador debe funcionar como EtherCAT maestro </li><li>Los dispositivos de campo que deben direccionarse</li><li>La forma que adopta la topología de la red</li><li>Los parámetros que deben transmitirse a los esclavos durante la puesta en marcha</li></ul><br/><br/>Además de la pila de protocolos en forma de librería, el sistema de ejecución también proporciona componentes para acceder directamente a diagnósticos y a la interfaz ETHERNET.<br/><br/><b>Ventajas:</b><br/><ul><li>Uso de PFC200 como EtherCAT maestro</li><li>Control de los esclavos de WAGO con el sistema de bus de campo EtherCAT, es decir, el acoplador de bus de campo EtherCAT de WAGO I/O SYSTEM 750</li><li>Control de dispositivos de campo adicionales, que pueden declararse en <i><b>e!</b>COCKPIT</i> a través de una descripción de dispositivo normalizada. </li></ul><br/><br/><b>Uso:</b><br/>Introduzca la licencia en <i><b>e!</b>COCKPIT</i>, asígnela a un dispositivo y cargue tanto la licencia como el proyecto en el dispositivo. No necesita realizar ningún otro paso de instalación.<br/><br/><b>Datos técnicos:</b><br/>Relojes distribuidos<br/>Conexión en caliente<br/>Diagnóstico de bus: en el configurador y con la aplicación del PLC<br/>Compatible con protocolos de capa 7: <br/><ul><li>CoE (CANopen / CAN over EtherCAT) </li><li>FoE (File over EtherCAT), </li><li>VoE (Vendor over EtherCAT)</li></ul><br/><br/><b>Dispositivos compatibles</b><br/>762-43xx/8000-0002; línea estándar de panel táctil 600; configuración de hardware PIO 3<br/>762-53xx/8000-0002; línea avanzada de panel táctil 600; configuración de hardware PIO 3<br/>762-42xx/8000-0001; línea estándar de panel táctil 600; configuración de hardware PIO 2*<br/>762-52xx/8000-0001; línea avanzada de panel táctil 600; configuración de hardware PIO 2*<br/>762-62xx/8000-0001; línea naval de panel táctil 600; configuración de hardware PIO 2*<br/><br/>xx es un carácter comodín; la licencia se aplica a todos los tamaños de panel táctil.<br/>*Para utilizar el EtherCAT maestro, el dispositivo con licencia PLC debe servir de panel de control.",
"mpn" : "2759-266/211-1000",
"sku" : "2759-266/211-1000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-2129218-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZzJOeTh4TXpJME9UUXdOVFUxTURZeU1pOHlNREJmTWpFeU9USXhPRjlFUlM1cWNHY3w2N2JlM2VhZmQ5NGIzYWNlMzI2ZGVlZDUzOWFiMjYwZDVhYjhkM2UyMTcwOTUwNDFiOWE4N2JmNmVjOTMwOWM1",
"gtin13" : "4055143911481",
"category" : "Software",
"url" : "https://www.wago.com/es/software/runtime/p/2759-266_211-1000"
}