Noticias 28 de julio de 2020
Nueva pasarela ETHERNET inalámbrica con Bluetooth®

La transmisión inalámbrica de datos está creciendo en popularidad. La principal ventaja de esta tecnología es que acaba con el cableado en muchos casos y agiliza la instalación de la red.

La nueva pasarela ETHERNET inalámbrica 758-918 de WAGO es ideal para la transmisión inalámbrica de datos en aplicaciones de máquinas y equipos. Este robusto dispositivo, que cuenta con una antena direccional interna y proporciona un grado de protección IP65, puede instalarse directamente sobre el terreno, por ejemplo, en la misma máquina. La versión con antena externa opcional es ideal para utilizar en un armario de distribución o en lugares con problemas de recepción.

De un vistazo:

  • WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h y Bluetooth® 4.0

  • Clase de protección IP65 para aplicaciones industriales

  • Red con hasta siete clientes

  • Antena externa opcional

Todas las normas WLAN y Bluetooth®

La pasarela ETHERNET inalámbrica 758-918 de WAGO es compatible con todas las normas LAN inalámbricas vigentes (WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h), permitiendo la integración de prácticamente cualquier usuario de una red Wi-Fi. Además, esta pasarela también ofrece comunicación por Bluetooth® 4.0. La funcionalidad de punto de acceso integrado permite configurar pequeñas redes WLAN o Bluetooth® para albergar siete usuarios. La configuración de la pasarela se realiza de forma sencilla con un botón del dispositivo o a través del servidor web.

This May Also Interest You

Related Topics and Products