El módulo de 4 canales analógicos con entradas Multipoint y separación galvánica se incorpora a WAGO-I/O-SYSTEM

">

Noticias 28 de julio de 2020

El módulo de 4 canales analógicos con entradas Multipoint y separación galvánica se incorpora a WAGO-I/O-SYSTEM

Un nuevo módulo se une a WAGO-I/O-SYSTEM 750: El módulo de EA de 4 canales 750-471 incorpora cuatro entradas Multipoint y separación galvánica, lo que lo convierte en la elección ideal para todas las aplicaciones en las que la adquisición de señal requiere una elevada inmunidad frente a interferencias.

Las entradas de señal con separación galvánica evitan de forma eficaz las interferencias causadas por las diferencias de potencial que pueden producirse en sistemas automatizados descentralizados. El nuevo módulo de 4 canales analógicos 750-471 del WAGO-I/O-SYSTEM 750 dispone de entradas libres de potencial que pueden parametrizarse canal por canal, permitiendo por ejemplo, su uso en aplicaciones marítimas y de alta mar.

De un vistazo:

  • Canales de entrada con separación galvánica

  • Reducción de la susceptibilidad frente a interferencias en sistemas distribuidos, protección frente a errores provocados por bucles de corriente

  • Gran precisión con resolución de 16 bits

  • Parametrizable individualmente (canal por canal en cada sensor)

Alta resolución, parametrización flexible

La resolución de las entradas analógicas es de 16 bits. Los canales pueden configurarse como entrada de corriente de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, de 3,6 a 21 mA (NAMUR NE43) o de ±20 mA, o como entrada de tensión de 0 a 10 V, de ±10 V e incluso como entrada de milivoltio de ±200 mV. La gran flexibilidad que ofrece el nuevo módulo de WAGO permite registrar prácticamente cualquier sensor analógico dependiendo de la aplicación, a la vez que ahorra espacio de almacenamiento y costes operativos.

This May Also Interest You

Related Topics and Products