controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

Fiable en situaciones extremas: controlador PFC200 XTR

El controlador PFC200 XTR para entornos extremos y áreas EX: ¡ingeniería, control y visualización donde otros controladores no llegan!

Con el controlador PFC200 XTR, WAGO ofrece un dispositivo robusto, insuperable y excelente en entornos extremos. Sin la necesidad de ningún otro equipo de protección, el controlador se basta para desafiar fluctuaciones de temperatura de −40 a +70 °C, con una resistencia extrema a las tensiones de impacto de hasta 5 kV, inmunidad frente a interferencia y resistencia a las vibraciones de hasta 5g. Gracias al entorno e!RUNTIME basado en CODESYS V3 y el sistema operativo de tiempo real Linux®, este PLC se consolida como el sistema de control eficiente de las tareas de automatización. Incluidas instalaciones donde los sistemas de automatización convencionales no son suficientes.

Ventajas:

  • Sistema operativo de tiempo real Linux®
  • Sistema operativo para CODESYS 2 y e!COCKPIT (CODESYS 3)
  • Protocolos de telecontrol
  • Gama completa de componentes XTR para entornos extremos

WAGO en el trabajo

La clave del éxito del controlador PFC200 XTR

Extraordinariamente robusto

El PFC200 XTR resiste imperturbable tanto al frío glacial a −40 °C como al abrasante calor a +70 °C . A ello se le une una altitud de funcionamiento máxima aprobada de 5.000 m. Incluso en el enrarecido aire de una estación de alta montaña, el sistema mantiene de forma asombrosa su alto rendimiento y disponibilidad. El PFC200 XTR proporciona hasta 5 kV de protección frente a tensiones de impacto, menor emisión de interferencias CEM y mayor insensibilidad a la interferencia de CEM, garantizando un funcionamiento sin problemas en prácticamente cualquier aplicación.

Embedded Linux

Embedded Linux está a disposición de aquellos usuarios que estén preparados para tomar el control y prefieran utilizar directamente un sistema operativo austero y seguro. Este software de tiempo real Linux® proporciona numerosas ventajas, incluida la flexibilidad de utilizar código fuente abierto, que adapta el código fuente a las necesidades específicas del usuario en cada momento. Otra enorme ventaja es la posibilidad de ampliar la funcionalidad de su aplicación de control en el PFC200 mediante la integración de paquetes de código abierto o con librerias CODESYS externas en la imagen base.

CODESYS 2 y 3

Gracias al entorno e!RUNTIME basado en CODESYS 3 y el sistema operativo de tiempo real Linux®, este PLC se consolida como el sistema de control eficiente de las tareas de automatización. Incluidas instalaciones donde los sistemas de automatización convencionales no son suficientes. El controlador PFC200 XTR también se diferencia por utilizar sistemas operativos duales. Elija entre utilizar el software de ingeniería e!COCKPIT basado en CODESYS 3 o WAGO-I/O-PRO basado en CODESYS 2 para diseñar sus proyectos.

Protocolos de telecontrol

Las variantes del PFC200 también pueden utilizarse como controladores programables de bus de campo para aplicaciones de telecontrol. Además de los protocolos de telecontrol IEC 60870-5-101, -103, -104, IEC 61850 y IEC 61400-25, también es compatible con la norma de comunicación DNP3. Hasta las interfaces son convincentes: el PLC está disponible en dos versiones con diferente número de interfaces de comunicación, o bien dos conexiones ETHERNET y una interfaz RS-232/RS-485 o dos conexiones ETHERNET, e interfaces RS-232/RS-485, CAN, CANopen y PROFIBUS DP de dispositivos esclavos.

Ingeniería, control y visualización en condiciones extremas

Gracias al entorno e!RUNTIME basado en CODESYS V3 y el sistema operativo de tiempo real Linux®, este PLC se consolida como el sistema de control eficiente de las tareas de automatización. Incluidas instalaciones donde los sistemas de automatización convencionales no son suficientes. El controlador PFC200 XTR también se diferencia por utilizar sistemas operativos duales: Elija entre utilizar el software de ingeniería e!COCKPIT basado en CODESYS 3 o WAGO-I/O-PRO basado en CODESYS 2 para diseñar sus proyectos.

Aplicaciones

Automatización de sistemas marinos e instalaciones en tierra/alta mar

Para confirmar que los productos pueden utilizarse en estas áreas, es necesaria la evaluación y clasificación de sociedades de clasificación independientes (p. ej. ABS, GL, LR). Más de la mitad de las 20 pruebas administradas tienen que ver con la CEM. Los resultados alcanzados en estas pruebas aprueban el uso en motores diésel marinos y en zonas susceptibles de CEM como el puente de mando de una embarcación (certificación de la prueba de la brújula). Por supuesto, también se pueden utilizar en otras industrias, sin ningún coste adicional.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Automatización de procesos

La protección de las personas, un medioambiente limpio y un funcionamiento de la planta seguro y sin problemas son particularmente importantes para este sector. La idoneidad de uso en lugares peligrosos es también indispensable a menudo en las industrias de los productos químicos, la energía, el gas y el petróleo. WAGO-I/O-SYSTEM puede utilizarse en zona 2 para procesar señales de campo en zona 1 y zona 0 a través de módulos de E/S de seguridad intrínseca.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Redes eléctricas (técnica de telecontrol)

El principal objetivo de la industria de generación y distribución de energía es garantizar un suministro eléctrico fiable y seguro. Apoyado en su extensa cartera de productos, WAGO ofrece a los clientes un espectro inmenso de posibilidades de aplicación, entre las que podríamos citar: automatización de plantas de generación de energía y soluciones de distribución de energía a lugares remotos, así como supervisión y control de la energía mediante componentes de E/S con tecnología de medición de corriente y energía.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg