[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Ota yhteyttä", "url": "/fi/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Käyttöohjeet","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kirjastot_Kiinteistöautomaatio","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kiinteistöt","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/etaeohjaustekniikka-ja-profibus" }, "headline": "Etäohjaustekniikkaa: PLC, jossa on PROFIBUS DP Master ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0750-8206-0025-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1ZeTlvTURNdk9Ea3hNelk0TkRjeU5UYzVNQzVxY0djfDA5ZDAyZDkzMGViZTkwYWM0NTRjNDczMzRhOWQ4MDM5Mjk5MmI0NzQzNDRkNzExMjQ2YzlhYzM4YWUxMWJkMGM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jun 06 16:07:47 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:12:44 CET 2024" }

Uutiset
WAGO PFC200 -ohjaimen uusi etäohjattava malli, jossa on PROFIBUS DP Master

WAGOn uusi PFC200 -ohjain, jossa on PROFIBUS DP Master, luo yhdyskäytäviä PROFIBUS DP -slave-laitteiden ja etäohjausprotokollien välille tukemalla IEC 60870-5-101/-103/-104-, IEC 61850/61400-25- ja DNP3-etäohjausprotokollia. Uusi PFC200-malli tuo sähkö-, vesi- ja kaasuverkkosovelluksiin lisää verkko-ominaisuuksia. Tämän mallin lämpötila-aluetta on laajennettu ja se tukee myös -20...+60 °C:een käyttölämpötiloja, joten se täyttää kaikki tiukat etäohjaustekniset vaatimukset.

Edut:

  • Yhteensopiva etäohjausprotokollien IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 ja DNP3 kanssa

  • Se tukee PROFIBUSia masterina

  • CODESYS V2.3 -runtime-järjestelmä

  • Lämpötila-alue: −20…+60 °C

  • Kattava tietosuoja, jossa on käytössä SSL/TLS 1.2, SSH, VPN ja palomuuri

Yksinkertaista ohjelmointia, turvallista tiedonsiirtoa

WAGOn uudessa PFC200-ohjaimessa käytetään reaaliaikaista Linux®-käyttöjärjestelmää ja sitä voidaan ohjelmoida käyttäen alalla hyväksi havaittua WAGO-I/O-PRO-konfigurointiohjelmistoa, joka perustuu CODESYS GSD -tiedostojen käyttöön ja jota voidaan helposti lukea integroidun PROFIBUS-konfiguraattorin kautta. Arkaluonteiset tuotantotiedot on suojattu useilla kattavilla turvatoimilla, joita ovat mm. SSL/TLS 1.2, SSH, VPN ja palomuuri.

Hyväksi havaittu ohjain, jossa on uusia ominaisuuksia

PFC200-ohjaimen tehokkaassa laitteistossa on integroidut etäohjaustoiminnot, ja ne perustuvat hyväksi havaittuihin ETHERNET- ja CAN-rajapintoihin samoin kuin muissakin PFC200-perheen ohjaimissa. Uudella ohjaimella, jossa on PROFIBUS DP Master -liitäntä ja etäohjaustoiminnot, on myös useita hyväksyntöjä, joten sitä voidaan käyttää lähes kaikissa sovelluksissa. Lisäksi lähes kaikissa WAGO-I/O-SYSTEMin yli 500 I/O-moduulissa on WAGOn 750-sarjan paikallisväylätuki. Tämän ansiosta digitaalisten ja analogisten I/O-moduulien lisäksi käytettävissä on useita erikoismoduuleja (esimerkiksi 3-vaihe-tehonmittausmoduuli) hyvin erityyppisten signaalien tallennusta ja käsittelyä varten.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Tekninen tuki

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Aiheeseen liittyvää:

Myös tämä voi kiinnostaa sinua

Muita WAGO-tuotteita

Logiikoita kustannustehokkaaseen hallintaan

Sekä suurten että pienten ohjaustehtävien on oltava kustannustehokkaita. WAGOlla on oikea ohjain jokaiseen tehtävään ja vaatimukseen.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg