[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Ota yhteyttä", "url": "/fi/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Käyttöohjeet","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kirjastot_Kiinteistöautomaatio","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kiinteistöt","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_industrial-switches_2000x2000.jpg

Teollisuuskytkimet

WAGO-kytkinsarja takaa asiakkaan ETHERNET-verkkoinfrastruktuurin skaalattavuuden ja sen sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet ovat erinomaiset. Erityyppisiä ei-hallittavia ja hallittavia kytkimiä on saatavana raskaisiin sovelluksiin.

WAGOn ECO-kytkimet sopivat kustannustehokkaisiin sovelluksiin, joissa redundanssin kaltaiset tekniset ominaisuudet eivät ole tarpeen. Ne soveltuvat ihanteellisesti pieniin ja keskisuuriin verkkoihin.

Edut:

  • Ring-redundanssi: < 20 ms (Xpress Ring; vaihtoehtoisesti: Jet Ring ERPSv2, RSTP/STP)
  • Redundantti tasavirtateholähde-kytkentä: 9…48 V tai 12…60 V
  • Tuetut toiminnot: Modbus TCP, VLAN, QoS, SNMP, SMTP, IGMP-kuuntelu, LLDP, 10 240 tavun jumbo-kehys
  • Laajennettu lämpötila-alue: –40…+70 °C
  • Hyväksynnät: CE, DNV

WAGO sovelluksissa

Teollisuuskytkimet verkkoratkaisuasi varten

WAGOn hallittavat ja ei-hallittavat kytkimet muodostavat kustannustehokkaita, vakaita ja redundanttisia verkkoratkaisuja, jotka sisältävät kattavat turvallisuustoiminnot sekä yleislähetyksen ja kaistanleveyden rajoituksen. Toisistaan riippumatta konfiguroitavat teollisuuskytkimet verkottavat luotettavasti kaikki ETHERNET-laitteet ja varmistavat jatkuvan pääsyn koneisiin ja järjestelmiin.

Jet Ring, Xpress Ring ja ERPSv2 Ring mahdollistavat redundanttien verkkorakenteiden rakentamisen, joilla turvallinen tiedonsiirto taataan myös silloin, kun liitännät vikaantuvat. WAGOn täysin hallittavissa kytkimissä on integroitu web-pohjainen hallinta. Kytkintä voidaan konfiguroida millä tahansa verkkoselaimella. Nämä vankat kytkimet on suunniteltu teollisuuskäyttöön ja ne ovat täysin yhteensopivia mm. standardien IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3u ja IEEE 802.3ab kanssa.

Käytettävyys, redundanssi

WAGOn teollisuuskytkimissä on redundanttinen virransyöttö ja switchable ring -redundanssiominaisuus, joilla taataan keskeytymätön tiedonsiirto. Xpress Ringin elpymisaika on alle 20 ms ja se parantaa prosessin luotettavuutta. Koneiden ja järjestelmien tuottavuus ja verkon käytettävyys ovat aina varmistettuina. Tietoliikenneyhteyden redundanttisuuden lisäksi kytkimiin on integroitu redundanttinen virransyöttö, jota voidaan seurata myös hälytysreleeltä. Tiedonsiirto ei keskeydy, vaikka virransyöttö katkeaisi.

Laajennetut tietoturvatoiminnot

Hallittavissa kytkimissä on tuki kattaville suojaustoiminnoille (esim. MAC-rajoitus, porttien suojaus). Se tarjoaa lisämahdollisuuksia tietovirran ohjaukseen ja järjestelmän suojaukseen kyberhyökkäyksiä vastaan käyttämällä IEEE 802.1x-autentikointia, IGMP-kuuntelua ja lähetysten ja kaistanleveyden rajoitusta.

Modulaarinen ja laajennettava

Vaihdettavien SPF-moduulien avulla kytkimet voidaan sovittaa erilaisiin kuituoptisiin kaapeleihin tarvittavien etäisyyksien mukaisesti. SFP-moduuleja moni- ja yksikuituisille optisille kaapeleille, joiden valikoima tarjoaa jopa 80 km etäisyydet. Kuparin ja kuidun optimaalisella yhdistelmällä olet valmis erilaisiin vaatimuksiin.

Integroitu toimintojen valvonta

Hallittavassa kytkimessä on valvontaa ja virheraportointia varten konfiguroitavia toimintoja, kuten sähköpostihälytykset ja SNMP-hälytykset. Lisäksi kaikssa kytkimissä (ECO-versioita lukuun ottamatta) voidaan potentiaalivapaan hälytysliitännän kautta valvoa yksittäisiä portteja tai virtalähdettä. Tämän toiminnon konfigurointiin käytetään DIP-kytkimiä.

Eri toimintatilat

Ei-hallittavat kytkimet soveltuvat ihanteellisesti suoraan plug-and-play-käyttöön. Hallittavia kytkimiä on saatavilla sovelluksiin, joissa sovellus edellyttää IP-suodatusta tai reititystä.

Kaikki tuotteet

Tutustu WAGOn monipuoliseen teollisuuskytkinvalikoimaan.

alle-produkte_industrial-switches_2000x1125.jpg
Yhteyshenkilösi WAGOlla

Petrus Pajunen

Tekninen tuki/Automaatio
Wago_09_2020_01_Petrus.jpg

Aiheeseen liittyvää:

Suositeltua lukemista

Yhteensopiva WAGOn teollisuuskytkinten kanssa

I/O-järjestelmät

I/O-järjestelmät – valmiita käytettäväksi missä tahansa

WAGOn I/O-järjestelmät tarjoavat automaatiota siellä, missä sitä tarvitaan riippumatta siitä, sijoitetaanko ne ohjauskaappiin vai sen ulkopuolelle – myös vaikeissa olosuhteissa.

io-systeme_2000x1500px.jpg
PLC

Logiikoita kustannustehokkaaseen hallintaan

Sekä suurten että pienten ohjaustehtävien on oltava kustannustehokkaita. WAGOlla on valikoimassaan oikea logiikka kaikkiin haasteisiin ja vaatimuksiin.

controller_gemischt_2000x1500px.jpg