{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Vikaturvallinen 8-kanavainen digitaalitulo; 24 VDC; PROFIsafe V2.0 iPar",
"description" : "<p>PROFIsafe-tulomoduuli 75x-662/000-003 voi liittää potentiaalivapaisiin hätäpysäytyspainikkeisiin koskettimia, turvalukkokytkimiä, toimintatilakytkimiä, turva-antureita ja puolijohdelähtöjä.</p>Moduuleilla on 8 kelloherkkää tuloa (I1 - I8), joiden syöttönä toimii 2 erilailla tahdistettua lähtöä (T1 - T2).<br/><p>Kellolähdöt ovat oikosulkusuojattuja. Tuloja valvotaan jatkuvasti oikosulkujen ja vieraiden jännitteensyöttöjen varalta. Lisää turvallisuuden kannalta tärkeitä parametreja (esim. toimintatilat, poiskytkevät koestuspulssit, ristiriita ja suodatinajat) voidaan määrittää WAGO-I/O-CHECK:n kautta.</p><p>Konfigurointityökalu on helppo integroida sekä CC2- että CC3-työkalukutsuliitäntöjä (TCI) tukeviin teknisiin järjestelmiin.</p><p>Moduuleja vaihdettaessa parametrit latautuvat automaattisesti ohjausyksikköön PROFIsafe-yhteensopivan iPar-palvelimen kautta – asetuksista riippuen. PROFIsafe-osoite voidaan asettaa moduulin sivulla sijaitsevalla DIP-kytkimellä tai WAGO-I/O-CHECK:n kautta.</p><p>Moduulit tukevat sekä PROFIsafe V1 (PROFIBUS)- että V2 (PROFIBUS, PROFINET) -protokollia. </p><p>Optokopleri takaa väylän ja kenttäpuolen välisen sähköeristyksen. </p><p>Yksittäiset I/O-moduulit voidaan järjestää mihin tahansa yhdistelmiin kenttäväyläsolmua konfiguroitaessa.</p><p><b>Moduulin suojaamiseksi syöksyjännitteiltä (ylijännitesuojaus IEC 61000-4-5:n mukainen) 24 V:n syöttöjännitteelle täytyy käyttää suodatinmoduulia 750-626 tai ulkoista syöksyjännitesuodatinta.</b></p><p><b>Tuoteoppaassa on lisätietoa (saatavilla saksaksi ja englanniksi).</b></p>",
"mpn" : "753-662/000-003",
"sku" : "753-662/000-003",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f00012478000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjM4fGltYWdlL2pwZWd8YURrNUwyaG1ZaTh4TkRZNE1UazRORGMyTVRnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE1qUTNPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmZDZlYzY0MzViNmVlMmUyYmE4MWU2ZTU5NmI1ZDM1YTMyNDhlOGNhNWU4NjMxZjFiYzZhY2IxODgxYTk5Mjg",
"gtin13" : "4050821038788",
"category" : "I/O järjestelmät",
"url" : "https://www.wago.com/fi/i-o-jaerjestelmaet/vikaturvallinen-8-kanavainen-digitaalitulo/p/753-662_000-003"
}