[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Käyttöohjeet","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kirjastot_Kiinteistöautomaatio","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kiinteistöt","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
Puheenaiheet

Laboratoriotesteillä pyritään parempaan laatuun ja luotettavuuteen

Liittimien maailmanlaajuista käyttöä varten niiden on täytettävä tietyt standardit ja saatava testitodistukset.

Nämä vaatimukset koskevat kaikkia valmistajia. WAGO suorittaa myös omia testejään standardien ja tuotteiden luotettavuuden parantamiseksi. Tuotteille suoritetaan erilaisia mekaanisia, sähköisiä ja ilmastoon liittyviä koeprosesseja, joista annamme muutamia esimerkkejä.

Turvallisuuden lisääminen:

  • Vetokoe
  • Tärinäkoe
  • Kiihtyvyyskoe
  • Jännitekoe taivutettaessa

WAGOn testilaboratorio

Tämä tarkoittaa, että WAGOn tuotteita voidaan käyttää turvallisesti ja luotettavasti sekä Euroopan markkinoilla että kaikkialla maailmassa lukemattomissa eri sovelluksissa. Tällä asialla on WAGOlla suuri painoarvo aina kehitystyöstä lähtien. Sen ansiosta tuotteidemme turvallisuus ja luotettavuus on todistettavasti korkealla tasolla. Lisäksi varmistamme, että tuotteemme ovat teknisten tietojen mukaisia ja että tekniset tiedot on laadittu tarkasti. Nämä seikat ovat asiakkaidemme ja käyttäjiemme prioriteetteja kaikkialla maailmassa.

Vetokoe (EN 60947-7-1:n ja EN 60998-2-2:n mukaan)

Vetokokeessa johdinta vedetään, kunnes se irtoaa puristusosasta.
Liittimien rakenteen ansiosta irtoaminen tapahtuu vasta sen jälkeen, kun standardin mukainen vetovoima on ylitetty moninkertaisesti.

Tärinäkoe (IEC/EN 60068-2-6:n mukaisesti)

Riippuen sovelluksesta, esim. rautatie- (EN 61373) tai merenkulkusovellukset (GL:n, LR:n ja DNV:n mukaisesti), eri testausvaatimuksia käyttäen määritetään, heikentävätkö tärinän pitkän aikavälin vaikutukset sähköliitoksia. Koekappale altistetaan tärinätestissä kolmen akselin suunnassa eri suuruisille kuormille. Tärinän amplitudi, kiihtyvyys ja erityisesti taajuus vaihtelevat testin aikana. Testiarvoja kasvatetaan useita kertoja yli standardiarvojen vastaamaan asiakkaan erityisvaatimuksia.

Kiihtyvyyskoe (IEC/EN 60068-2-27:n mukaisesti)

Kiihtyvyyskoe on samankaltainen kuin tärinätesti, paitsi että koekappaleeseen kohdistetaan jatkuvan tärinän sijaan yksittäisiä iskuja. Iskukokeet suoritetaan yleensä esimerkiksi 20 g:n kiihtyvyydellä 11 ms:n jaksoissa. Eritystarpeiden mukaiset testit edellyttävät usein paljon suurempia arvoja, ja myös niitä suoritetaan laboratoriossamme. Esimerkiksi yksikerroksisten TOPJOB® S -riviliitinjärjestelmien on läpäistävä jopa 500 g:n iskukokeet.

Jännitehäviökoe taivutettaessa (EN 60947-7-1:n ja EN 60999-1:n mukaisesti)

Jännitekokeessa puristusosaan kohdistetaan taivutusjännitys, joka simuloi puristusosan mekaanista rasitusta. Jokapäiväisessä käytössä tämä jännitys voi ilmetä asennuksen aikana esimerkiksi silloin, kun sähköasentaja työntää kytkettyjä johtimia sivuun päästäkseen käsiksi tiettyyn komponenttiin. Liitettyä johdinta liikutettaessa puristusosan laatu voidaan vahvistaa tarkastelemalla jännitehäviön mittausarvoa, jonka pitäisi pysyä jatkuvasti vakaana.

Mitä laatu merkitsee WAGOlle

Sertifikaatit ja hyväksynnät yksityiskohtaisesti

Laatustandardit

WAGOn liittimet eivät petä

WAGOn huoltovapaat liittimet ovat hyvin korkealaatuisia. Tämä johtuu siitä, että omat laatunormimme ylittävät normien mukaisen tason – eikä tämä koske pelkästään tuotteitamme.

unternehmen_qualitaet_gespraech_meeting_2000x1500.jpg
Sertifikaatit

Hyväksyttyä laatua

WAGO asettaa korkeat vaatimukset. Ympäristöjärjestelmämme on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti, ja myös monet tuotteistamme ja iso osa toiminnastamme on sertifioitu.

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg
Ohjeet ja säännöt

Standardeja asiakkaan turvallisuuden takaamiseksi

Kaikki WAGO-tuotteet täyttävät lakisääteiset vaatimukset ja WAGOn omat tiukat vaatimukset. Haluamme mielellämme kertoa sinulle lisää.

kontakt_support_ce-kennzeichnung_2000x1500.jpg
Yhteyshenkilösi WAGOlla

Aiheeseen liittyvää:

Inspiraatiota asiakkaalle

Tämä erottaa meidät kilpailijoistamme

Meidän vastuumme

Kestävää menestystä

Toteutamme kestävää kehitystä kaikilla tasoilla ja tunnemme vastuumme työntekijöitämme, kumppaneitamme, ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan.

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x1500.jpg

Suositeltavaa lukemista

Muokkaamme digitaalista tulevaisuutta

Työpaikat

Sitoutumisemme työntekijöihin

Ihmiset ovat tärkeimpiä WAGO:lla – tästä ovat osoituksena lukuisat työnantajapalkinnot. Tarjoamme monia vaihtoehtoja uralla kehittymiseen.

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg
Työpaikat
Digitalisaatio

Turvaamme sekä muokkaamme tulevaisuutta

Digitalisaatiosta ei pääse yli eikä ympäri. Sen vuoksi digitalisaation edistäminen sopivassa määrin ja sopivalla nopeudella on tärkeää . WAGO voi auttaa sinua asiantuntijuuden, työkalujen, ratkaisujen ja yleisesti omistautuneen asenteen avulla.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalisaatio