katalogeinstieg_interface_2000x2000_0017.jpg

Liitäntäelektroniikka

Moderni laitteistorakenne edellyttää laajaa valikoimaa komponentteja, jotka suoriutuvat eri haasteista: esimerkkeinä ovat käyttäjä- ja huoltoystävällisyys, pienet investointikustannukset, turvallisuus ja käytettävyys, yksinkertainen rakenne ja helppokäyttöisyys.

WAGOn erilaiset, rakenteeltaan vaihtelevat liitäntämoduulit, kuten pistoliitettävät moduulit, kapeat releet ja optokoplerit ja modernit, huipputehokkaat kytkentäiset teholähteet, pystyvät ihanteellisesti vastaamaan näihin haasteisiin ja varmistamaan johdotus- ja toimintotasojen turvallisen eristyksen.

Tuoteryhmät

Liitäntäelektroniikkavaihtoehdot

Signaalimuuntimet ja erotusvahvistimet

Eristäminen, vahvistaminen, suodatus ja muuntaminen:

WAGOn JUMPFLEX®-signaalitehostimet ja erotusvahvistimet käsittelevät lukuisia toimintoja eri sovellusalueilla ja tarjoavat varmaa ja virheetöntä signaalien lähetystä. Niille on myönnetty useita hyväksyntöjä eri puolilla maailmaa.

buehne_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Rele- ja optokoplerimoduulit

WAGOn rele- ja optokoplerivalikoima tarjoaa ratkaisun mihin tahansa tarpeeseen siitä riippumatta, onko kyse relekannoista vai pistokytkettävistä rele- ja optokoplerimoduuleista. Niitä voidaan käyttää kaikilla teollisuudenaloilla, mukaan lukien prosessi- ja energiatekniikka, rautatiesovellukset ja koneenrakennus sekä keskusvalmistus.

buehne_relais_optokoppler_2000x1125.jpg

Teholähdemoduulit

WAGOn tehokkaat teholähteet tarjoavat aina tasaisen syöttöjännitteen yksinkertaisista sovelluksista aina suurta tehoa vaativaan automaatioon. WAGO tarjoaa keskeytymättömiä teholähteitä (UPS), puskurimoduuleja, redundanssimoduuleja sekä laajan valikoiman elektronisia johdonsuojia (ECB:itä) täydellisenä saumattomasti yhteen sopivien päivitysten järjestelmänä.

buehne_stromversorgung_2000x1125.jpg

Virtamuuntajat ja jännitetapit

WAGOn virtamuuntajat ovat ensimmäinen valinta kaikkialla, missä suuria virtoja pitää mitata ja käsitellä. Jännitetappeja käyttäen mittausjännitteen haaroitus suoritetaan olemassa olevissa järjestelmissä helposti ja turvallisesti.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1125.jpg

Liitäntämoduulit

WAGOn liitäntämoduulit tarjoavat turvalliset ja huoltovapaat liitännät signaalien joustaviin kytkentöihin. Niitä käyttäen elektroniikkaa yhdistetään sähköjärjestelmiin ohjaustasolla ja signaaleja lähetään ja jaetaan ohjaus- ja kenttätasoilla (järjestelmä, kone).

buehne_uebergabemodule_2000x1125.jpg

Järjestelmän johdotus

WAGOn järjestelmäjohdotuksia käyttäen automaatiosovellusten yksittäisiä komponentteja voidaan johdottaa järjestelmällisesti, nopeasti ja helposti. Järjestelmä- ja ohjauskeskusratkaisujen monimutkaistuessa tämä säästää suunnitteluun, asennukseen ja käyttöönottoon kuluvaa aikaa ja rahaa.

buehne_systemverkabelung_2000x1125.jpg

Ylijännitesuojaus ja erikoiselektroniikka

WAGOn ylijännitesuojaus- ja erikoiselektroniikkatuotteilla on monta käyttötarkoitusta. Erityistoimintoja sisältävät liitäntämoduulit takaavat turvallisen ja virheettömän signaalin käsittelyn ja mukautuksen. Ylijännitesuojausratkaisumme tarjoavat sähkölaitteille ja -järjestelmille luotettavan sulakesuojauksen korkeita jännitteitä vastaan.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua

Ne ovat yhteensopivia liitäntäelektroniikkatuotteidemme kanssa

Rele- ja optokoplerisovellukset

Lue lisätietoja laajasta rele- ja optokoplerisovellusvalikoimastamme ja katso elävästi kuvitettuja sovellusesimerkkejä mm. siitä, miten manuaalisia releitä käytetään rakennuksissa tai miten täytämme EN 50155 -standardin vaatimukset rautatiesektorilla.

relais-optokoppler_prozessanlage_facharbeiter_s_istock_000008945117_2000x1500.jpg

Elektroniset johdonsuojat (ECB:t)

Turvallisuutta pienimmässä tilassa: kun laitteet halutaan suojata ylikuormitukselta ja oikosululta, WAGOn EPSITRON®-tuotesarjan ECB:t soveltuvat ihanteellisesti tähän tehtävään.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

EPSITRON® ECO Power

24 VDC riittää moniin sovelluksiin. WAGOn ECO-teholähteet ovat taloudellinen vaihtoehto tähän tarkoitukseen.