Paras turvallisuus suurimmalla nopeudella: EPSITRON®-sarjan yksikanavaiset elektroniset johdonsuojat
![](/medias/200-s-an-ur-0787-2861-0200-0000-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkxfGltYWdlL2pwZWd8YURCakwyZzBZaTh4TkRFek1qUTJOVEkzTURneE5DOHlNREJmYzE5aGJsOTFjbDh3TnpnM1h6STROakZmTURJd01GOHdNREF3WHpBd01GOTRlRjh5TURBd2VERXhNalV1YW5CbnwzZWJlZWUxZDZlMGYzMTU4OTUzMDc5ZjgzYzU4NWQyYTc1YTM0MWFhZWY4MzAwYzQ4ODJiODc4NjY1ZDRkZDMy)
WAGOn uudet EPSITRON®-sarjan yksinapaiset elektroniset johdonsuojat suojaavat järjestelmiäsi luotettavasti ylivirralta ja oikosuluilta. Toisiopuolen sulake laukeaa jopa pienen ylivirran sattuessa, jos ylivirta täyttää EN 60204:n ehdot, joten kustannustehokkaan perusverkkolaitteen käyttäminen on mahdollista. Laukeaminen tapahtuu vain 4 ms:n kuluttua kovasta oikosulusta.
Edut:
- 24 VDC / viisi mallia, joiden nimellisvirta on: 1 A (787-2861/100-0000), 2 A (787-2861/200-0000), 4 A (787-2861/400-0000), 6 A (787-2861/600-0000), 8 A (787-2861/800-0000)
- Laitteet on värikoodattu nimellisvirran mukaan
- Hyvin kapea rakenne
- Kytkentäkapasiteetti: >50,000 µF
- Laaja ympäristölämpötila-alue: −25 … +70 °C (−13 … +158 °F)
- Nollaus ja kytkentä-sammutus suoraan moduulista tai digitaalisella tulosignaalilla
- Kytketty signaalilähtö voidaan myös yhdistää ryhmäsignaaliksi jopa 30 laitteelle
- Hyväksynnät: CE, UL 61010, UL 2367