Relekannat pienoiskytkentäreleellä (sarja 788)
Sarjan 788 relekannat sopivat teollisuus- ja prosessiautomaation kytkentäsovelluksiin. Näitä moduuleita voidaan käyttää joko kahdella kanavalla tai kytkemään joustavasti korkeampia kuormia (esim. lamppukuormat) 16 A:n asti.
Edut:
- Nopea ja helppo perusreleen vaihto vikaantumisen jälkeen
- Kompakti kotelo: vain 15 mm leveä
- Silloitus sekä ohjaus- että kuorman puolille
- Työkaluton liitäntä Push-in CAGE CLAMPilla®
![relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg](/medias/relaissockel-serie-788-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAyNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhPQzlvWm1Jdk9EZzJNakF3TlRFNU9EZzNPQzVxY0djfGM2OTViYjQ5ZmU2YmNlY2ZiOGJkMDVlYzk0MWI3OGU5MGFkY2ExNTkzYzQwYTM0MWQ5N2IwNjU2YWZjNjU3YTU)
Relemoduulit pienoiskytkinreleellä ja optokoplerimoduuleilla (859-sarja)
WAGOn 859 -sarjan relemoduulit pienoiskytkinreleellä ja optokoplerimoduuleilla sopivat mihin tahansa teolliseen käyttöön. Niiden kapea rakenne säästää arvokasta ohjauskaapin tilaa. Tulo- ja lähtöjännitteet helppo silloittaa ohjaus- ja kuormituspuolen virroissa.
Edut:
- Monipuoliset relemoduulit AC- ja DC-käyttöön.
- Kapea 6 mm kotelo säästää tilaa
- Matalaprofiilinen rakenne optimaalisen käyttöön liitäntäkoteloissa
- Etupuoliset sillat tehostavat liitäntöjä
- Laitteen päällä oleva LED tilan signaalin merkintää varten
- Testattua CAGE CLAMP® -liitäntätekniikkaa
![relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg](/medias/relaismodul-serie-859-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY4NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3pZeTlvTWpJdk9EZzJNakF3TlRFek16TTBNaTVxY0djfDFiM2Y4YWVmMWYxMGIyM2M2NjVhZGJkNGMxMjgyMDlkZTEwNGY5ODQzODU1MmNjMjE1OTY5MjI5MjdlMDMwNDI)
Pistoliitettävät relemoduulit
(sarja 286)
WAGOn 286 -sarja pistoliitettävät rele moduulit vastaavat erilaisiin haasteisiin moderneja järjestelmiä suunniteltaessa. Nämä helppokäyttöiset moduulit lyhentävät asennusaikoja ja ne voidaan vaihtaa nopeasti ja sujuvasti tarpeen mukaan, niitä on helppo soveltaa uutta käyttöä varten.
Edut:
- Testattua CAGE CLAMP® -liitäntätekniikkaa
- Lyhennä asennusaikaa pistoliitettävillä moduuleilla
- Erikoistoimintoihin liittyy virran valvonta ja ajastinreleet
![p_0286_0304_000_xx_2000x2000.jpg](/medias/200-p-0286-0304-000-xx-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE4fGltYWdlL2pwZWd8YURreUwyZ3lOeTh4TkRFM09ESTBNRFU1TXprMU1DOHlNREJmY0Y4d01qZzJYekF6TURSZk1EQXdYM2g0WHpJd01EQjRNakF3TUM1cWNHY3w2YWMyMzI1MjlkNDFlOTNkZWMxMzUzMGVmZjE2ZDM0OTcwYmY2NGM3ZTE5NjQ1NTYwZGQ0OTE4YmQ5MjY4NDRj)
DIN-asennusrungot pienoiskytkentäreleellä (287/288 -sarja)
WAGOn täysin johdotetut DIN-kiskoliittimet pienoiskytkinreleellä (287/288 -sarja) tarjoavat suoran toimilaitteiden ja kytkentäelementtien kenttäkytkennän. Ne sallivat myös nopean ja helpon oheislaitteiden signaaliliitännät.
Edut:
- Oheislaitteiden signaalien nopeampi ja helpompi liitäntä
- Pistoliitettävien sulakkeiden yksinkertainen ja turvallinen vaihto
- Liitä helposti johtimia kooltaan 0.08 - 2.5 mm2 (28–14 AWG)
![p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg](/medias/200-p-0288-0413-001-xx-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY5fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZ3lZaTh4TkRFMk9UYzVPVFkxTlRRMU5DOHlNREJmY0Y4d01qZzRYekEwTVROZk1EQXhYM2g0WHpJd01EQjRNakF3TUM1cWNHY3xmZWZmMDAyZjZhMDM1ZDQzODE3MjBjMGNiMWMwZjA4ODY3ZTczNWZjNDZiMjlmOWZlNDAzNTNhODY0Nzg4Y2Fj)
Relemoduulit DIN-kisko-kiinnityskotelossa
(sarja 789)
WAGO 789 -sarjan kytkentäreleet soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin perusvalonohjauksesta – kodeissa, hotelleissa ja kaupallisissa tiloissa – kattaviin teollisuusohjauskaappeihin. Vain 17,5 mm leveä, kompakti DIN-kiskoasennuskotelo on ihanteellinen jakokeskuksiin ja sähkömittarikaappeihin.
Edut:
- 2 avauskosketinta ja 2 sulkukosketinta tai 4 sulkukosketinta
- Saatavilla manuaalisella käytöllä
- Kunkin tason silloitus oikosulkusilloilla
- Selkeästi tunnistettavat liitäntäpisteet
- Kytkentätilan LED-ilmaisin
![relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg](/medias/relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjExOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzROeTlvWWprdk9EZzJNakF3TlRNNU5UUTROaTVxY0djfDkwYzEyNWFjNWIyZGUyOWVmNmQ1MGE1ZDIxZWQ3ODU4NGQwODgwNzk0OTZkMDlhMDU5N2NhNWE2ZWU5ZDQ1MmQ)
Kannat pienoiskytkentäreleellä tai puolijohdereleellä
(sarja 857)
WAGOn kannat pienoiskytkentäreleellä tai puolijohdereleellä sopivat täydellisesti koteloiden ja elektroniikan yhdistelmiin.
Edut:
- Pistoliitettävät MSR ja SSR DC- ja AC-käyttöön
- Sama profiili mahdollista yksittäisen push-in-hyppyliittimen käytön.
- Nopea ja helppo releiden vaihto vikaantumisen jälkeen
- Työkaluton liitäntä Push-in CAGE CLAMPilla®
- Ex-hyväksyntä (Vyöhyke 2)
![stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg](/medias/stecksockel-serie-857-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgyNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzVZeTlvWWpFdk9EZzJNakF3TlRBMk56Z3dOaTVxY0djfDY4MjZlMzk2N2UyZGFlZjFhYTA1ZDY2YmI3NGYxOGFiNDQ4ODJhMTk0NTQ2ZGY1OWZkNjVlNTdiZTFlZjUyZWE)
Relekannat teollisuusreleellä (sarja 858)
WAGOn DIN 35 -kiskoasenteiset 858-sarjan relekannat on tarkoitettu yleisille teollisuusreleille, joissa normaali rasteriväli. Kantoihin asennetaan 33,5 - 35,5 mm korkeita releitä, jotka sisältävät kaksi tai neljä vaihtokosketinta. Huollon aikana ne mahdollistavat nopean releen vaihdon ilman johdinten poistoa.
Edut:
- Umpinaiset ja holkilliset johtimet kooltaan 0.5 mm2 (20 AWG)
- Kaksijohdinviennit Push-In CAGE CLAMP® -liitäntätekniikalla
- Manuaalinen käyttö vikaantumisen sattuessa tai käyttöönoton aikana
- Reletilan ilmaisin, joka pysyy päivitettynä visuaalisesti
- Releet kultakoskettimilla tai kuivilla kuivakytkinpiireillä
![stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg](/medias/stecksockel-serie-858-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzc5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzNZaTlvTm1Zdk9EZzJNakF3TlRJMk5EUXhOQzVxY0djfDQwODgwNDZiMTY5MjUzOTY1OTY0MDNmMzgyMTI5YzY4ODA2NWMxMjJjMzk2OGQwMDY1ZjY3NmJlMTQ3NWMzYzY)